Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
74 in
1880 mm
Poids
828.9 lb
376 kg
Hauteur
36.2 in
920 mm

Aperçu

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Largeur 74 in 1880 mm
Poids 828.9 lb 376 kg
Hauteur 36.2 in 920 mm
Longueur 39.1 in 993 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Chargeur compact rigide Chargeur compact rigide

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.