Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1362 lb
617.79 kg
Hauteur
42.5 in
1080 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1362 lb 617.79 kg
Hauteur 42.5 in 1080 mm
Longueur 44.6 in 1134 mm
Capacité 2.1 yd³ 1.6 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.