Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,0 m3 (2,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1618.2 lb
734 kg
Hauteur
51.3 in
1304 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,0 m3 (2,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1618.2 lb 734 kg
Hauteur 51.3 in 1304 mm
Longueur 46.7 in 1186 mm
Capacité 2.6 yd³ 2 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2,0 m3 (2,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.