Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,7 m3 (2,2 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1519 lb
689 kg
Hauteur
49.2 in
1250 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,7 m3 (2,2 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1519 lb 689 kg
Hauteur 49.2 in 1250 mm
Longueur 43.9 in 1114 mm
Capacité 2.2 yd³ 1.7 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1,7 m3 (2,2 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.