Photo en studio

Godets normaux 1,1 m3 (1,4 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
80.5 in
2045 mm
Poids
917.1 lb
416 kg
Hauteur
36.8 in
935 mm

Aperçu

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Largeur 80.5 in 2045 mm
Poids 917.1 lb 416 kg
Hauteur 36.8 in 935 mm
Longueur 36.3 in 921 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.05 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Chargeur compact rigide Chargeur compact rigide

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.