Largeur | 95.8 in 2434 mm |
Poids | 1490.1 lb 675.9 kg |
Hauteur | 45.4 in 1152 mm |
Longueur | 49.3 in 1253 mm |
Capacité | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
Nombre de dents | 8 8 |
Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Largeur | 95.8 in 2434 mm |
Poids | 1490.1 lb 675.9 kg |
Hauteur | 45.4 in 1152 mm |
Longueur | 49.3 in 1253 mm |
Capacité | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
Nombre de dents | 8 8 |
Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit