Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,7 m3 (2,2 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1393.1 lb
631.9 kg
Hauteur
45.6 in
1159 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,7 m3 (2,2 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1393.1 lb 631.9 kg
Hauteur 45.6 in 1159 mm
Longueur 46.1 in 1172 mm
Capacité 2.2 yd³ 1.7 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 19.1 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,7 m3 (2,2 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.