Photo en studio

Godets normaux 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
1000.9 lb
454 kg
Hauteur
38.2 in
970 mm

Aperçu

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 1000.9 lb 454 kg
Hauteur 38.2 in 970 mm
Longueur 44.7 in 1136 mm
Capacité 1.8 yd³ 1.35 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de verrouillage horizontale (L35) Goupille de verrouillage horizontale (L35)

Découvrez comment 1,4 m3 (1,8 yd3), attache ISO, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.