Photo en studio

Godets normaux 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
80.5 in
2045 mm
Poids
919.3 lb
417 kg
Hauteur
36.8 in
935 mm

Aperçu

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 80.5 in 2045 mm
Poids 919.3 lb 417 kg
Hauteur 36.8 in 935 mm
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.05 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de verrouillage horizontale (L35) Goupille de verrouillage horizontale (L35)

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.