Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1261 lb
572 kg
Hauteur
42.5 in
1080 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1261 lb 572 kg
Hauteur 42.5 in 1080 mm
Longueur 38.1 in 969 mm
Capacité 1.7 yd³ 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.