Photo en studio

Godets tous-travaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1230 lb
557.9 kg
Hauteur
36.7 in
933 mm

Aperçu

La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1230 lb 557.9 kg
Hauteur 36.7 in 933 mm
Longueur 39.4 in 1000 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Ouverture des mâchoires 24 in 610 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.