Photo en studio

Godet pour matériaux légers - Série Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Poids
2017.2 lb
915 kg
Hauteur
58.5 in
1486 mm

Aperçu

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 3,5 m3 (4,6 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Poids 2017.2 lb 915 kg
Hauteur 58.5 in 1486 mm
Longueur 64.8 in 1647 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 3,5 m3 (4,6 yd3), attache industrielle, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.