Photo en studio

Godets à fond plat - Série Performance 1,6 m3 (2,1 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1492.1 lb
676.79 kg
Hauteur
42.5 in
1080 mm

Aperçu

Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.

Spécifications produit pour 1,6 m3 (2,1 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1492.1 lb 676.79 kg
Hauteur 42.5 in 1080 mm
Longueur 41.4 in 1051 mm
Capacité 2.1 yd³ 1.6 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,6 m3 (2,1 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.