Photo en studio

Godets tous-travaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
1397.7 lb
634 kg
Hauteur
37.4 in
949 mm

Aperçu

La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 1397.7 lb 634 kg
Hauteur 37.4 in 949 mm
Longueur 36.5 in 926 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Ouverture des mâchoires 29.3 in 743 mm
Angle de la coquille 87 degrés 87 degrés
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO se compare aux produits fréquemment comparés.