Photo en studio

Godet pour matériaux légers - Série Performance 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Poids
1799 lb
816 kg
Hauteur
49.9 in
1267 mm

Aperçu

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Poids 1799 lb 816 kg
Hauteur 49.9 in 1267 mm
Longueur 56.8 in 1443 mm
Capacité 3.3 yd³ 2.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.