Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,8 m3 (2,4 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1451.1 lb
658.2 kg
Hauteur
45.7 in
1161 mm

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,8 m3 (2,4 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1451.1 lb 658.2 kg
Hauteur 45.7 in 1161 mm
Longueur 46.1 in 1171 mm
Capacité 2.4 yd³ 1.8 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,8 m3 (2,4 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.