Photo en studio

Godet pour matériaux légers - Série Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), attache industrielle, lame de coupe boulonnée

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Poids
1882.7 lb
854 kg
Hauteur
55.3 in
1404 mm

Aperçu

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 3,0 m3 (3,9 yd3), attache industrielle, lame de coupe boulonnée

Largeur 100.4 in 2549 mm
Poids 1882.7 lb 854 kg
Hauteur 55.3 in 1404 mm
Longueur 59.7 in 1517 mm
Capacité 3.9 yd³ 3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 3,0 m3 (3,9 yd3), attache industrielle, lame de coupe boulonnée se compare aux produits fréquemment comparés.