Photo en studio

Godets tous-travaux 0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
74.4 in
1890 mm
Poids
1177 lb
533.9 kg
Hauteur
37.1 in
943 mm

Aperçu

La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.

Spécifications produit pour 0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 mm
Poids 1177 lb 533.9 kg
Hauteur 37.1 in 943 mm
Longueur 35.1 in 892 mm
Capacité 1 yd³ 0.8 m³
Ouverture des mâchoires 21.7 in 551 mm
Angle de la coquille 66° 66°
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.