299D3 XE

Palas de cadenas compactas 299D3 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
110 hp
82 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
3560 lb
1620 kg
Peso de funcionamiento
11756 lb
5333 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 299D3 XE, con su potente motor, sistema hidráulico de alto rendimiento, altas fuerzas de elevación, diseño de elevación vertical y sistema de suspensión con ejes de torsión, proporciona el máximo rendimiento en lo referente a productividad del implemento, excavación, carga de camiones y manipulación de materiales en una gran variedad de suelos y condiciones del terreno.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda •Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

RENDIMIENTO

•Rendimiento mejorado-Suspensión ajustada •Mejoras en el sistema de combustible y la transmisión solicitadas por los clientes

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas •Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos - LO MEJOR DE LA INDUSTRIA -Reconocimiento de implementos -Adapta los controles -Grade Assist

Especificaciones del producto para 299D3 XE

Potencia bruta: SAE J1995 110 hp 82 kW
Potencia neta: SAE1349 106 hp 79 kW
Cilindrada 232 pulg³ 3.8 l
Calibre 3.9 pulg 100 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta: ISO 9249 107 hp 80 kW
Potencia neta 106 hp 79 kW
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 276 pie·lbf 374 N·m
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 3560 lb 1620 kg
Superficie de contacto con el suelo 2184 pulg² 1.41 m²
Presión sobre el suelo 5.4 psi 37.3 kPa
Carga límite de equilibrio 10170 lb 4625 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 7270 lb 3298 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 6162 lb 2795 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 5360 lb 2431 kg
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 4.8 psi 33 kPa
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 5085 lb 2315 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 450mm/17,7pulg) 2463 pulg² 1.59 m²
Peso de funcionamiento 11756 lb 5333 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Longitud - Cadena sobre el suelo 69.6 pulg 1767 mm
Longitud total: cadena 89.4 pulg 2270 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.6 pulg 2125 mm
Altura libre sobre el suelo 9.6 pulg 245 mm
Ángulo de salida 33° 33°
Máximo ángulo de descarga 54° 54°
Altura total máxima 158.7 pulg 4032 mm
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.1 pulg 180 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 58.1 pulg 1476 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 33.6 pulg 852 mm
Longitud: sin cucharón 125.5 pulg 3189 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74 pulg 1881 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 91.1 pulg 2314 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 19.4 pulg 493 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 94.5 pulg 2399 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 81° 81°
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 76 pulg 1931 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 126.3 pulg 3208 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 154.7 pulg 3931 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 51.9 pulg 1319 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, aire acondicionado, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, batería de 1000 CCA, autonivelación de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), ruedas locas delantera/trasera de triple brida, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Ángulo de volteo hacia atrás 25° 25°
Flujo hidráulico – XHP: potencia hidráulica (calculada) 94 hp 70 kW
Modo de flujo estándar: presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico – XHP: flujo hidráulico máximo de la pala* 40 gal/min 150 l/min
Nota *Si se equipa con implementos Cat de la serie 400. *Si se equipa con implementos Cat de la serie 400.
Modo de flujo estándar: potencia hidráulica (calculada) 44 hp 33 kW
Flujo hidráulico – XHP: presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
Modo de flujo estándar: flujo hidráulico de la pala 23 gal/min 86 l/min
Flujo hidráulico (XE): potencia hidráulica (calculada) 94 hp 70 kW
Flujo hidráulico (XE): flujo hidráulico máximo de la pala* 40 gal/min 150 l/min
Flujo hidráulico (XE): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5.2 milla/h 8.4 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 8.4 milla/h 13.5 km/h
Sistema de refrigeración 4.1 gal (EE. UU.) 16 l
Cárter del motor 3.5 gal (EE. UU.) 13 l
Depósito de combustible 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Sistema hidráulico 14.5 gal (EE. UU.) 55 l
Depósito hidráulico 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fuera de la cabina** 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (3) **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

299D3 XE Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA con desconexión de la batería

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: nivel de combustible, nivel de DEF, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido del calentador de admisión de aire, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de tela con respaldo alto y suspensión neumática, calefacción, reclinación, apoyo lumbar y controles totalmente ajustables montados en el asiento
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, cerrada, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior, trasera y lateral
  • Revestimiento de techo Deluxe
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Pedal del acelerador y manual (dial), función electrónica con deceleración
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C3.8 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Cadena de caucho y acero incrustado - 400mm (15,7pulg) con ruedas locas de triple reborde (delantera y trasera)
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    –Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XE, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento y amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (c3): Pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)

299D3 XE Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda con función reversible
  • Contrapesos externos
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 299D3 XE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología