259D3

Palas de cadenas compactas 259D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
2010 lb
915 kg
Peso de funcionamiento
8987 lb
4076 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 259D3, con un diseño de elevación vertical, permite cargar los camiones con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda •Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

RENDIMIENTO

•Rendimiento mejorado-Suspensión ajustada •Mejoras en el sistema de combustible y la transmisión solicitadas por los clientes

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas •Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos - LO MEJOR DE LA INDUSTRIA -Reconocimiento de implementos -Adapta los controles -Grade Assist

Especificaciones del producto para 259D3

Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.3 l
Potencia neta 73.2 hp 54.6 kW
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: SAE1349 73.2 hp 54.6 kW
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 195 pie·lbf 265 N·m
Potencia neta: ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 2010 lb 915 kg
Carga límite de equilibrio 5745 lb 2610 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 4965 lb 2252 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 1483 pulg² 0.96 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 6.1 psi 41.8 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 2870 lb 1305 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 1848 pulg² 1.19 m²
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 3060 lb 1390 kg
Presión sobre el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 4.9 psi 34 kPa
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Peso de funcionamiento 8987 lb 4076 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Longitud - Cadena sobre el suelo 59 pulg 1499 mm
Longitud total: cadena 78.7 pulg 1999 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.1 pulg 2111 mm
Altura libre sobre el suelo 8.9 pulg 226 mm
Ángulo de salida 35° 35°
Máximo ángulo de descarga 52° 52°
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.8 pulg 198 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 69 pulg 1755 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 54.8 pulg 1392 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 9.4 pulg 238 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 320mm/12,6pulg) 66 pulg 1676 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 51.4 pulg 1305 mm
Altura total máxima 154.1 pulg 3915 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 86 pulg 2184 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 121 pulg 3075 mm
Longitud: sin cucharón 108.9 pulg 2767 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 87° 87°
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 61.5 pulg 1561 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 137.3 pulg 3486 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 89.9 pulg 2283 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 23.9 pulg 608 mm
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 58 hp 43 kW
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 20 gal/min 76 l/min
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 39 hp 29 kW
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico de la pala 30 gal/min 112 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5.9 milla/h 9.5 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 8.5 milla/h 13.7 km/h
Sistema hidráulico 13.2 gal (EE. UU.) 50 l
Depósito de combustible 24.8 gal (EE. UU.) 94 l
Cárter del motor 3 gal (EE. UU.) 11 l
Depósito hidráulico 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Sistema de refrigeración 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.
Nota (3) ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Fuera de la cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.

259D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C3.3B turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE
  • Cadena de caucho y acero incrustado: 320 mm (12,6 pulg) o 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

259D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 259D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología