279D3

Palas de cadenas compactas 279D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
2220 lb
1010 kg
Peso de funcionamiento
10095 lb
4579 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 279D3, con su diseño de elevación radial, proporciona un increíble alcance en elevación media y una excelente capacidad de excavación con una potencia extraordinaria en la barra de tiro. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda •Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

RENDIMIENTO

•Rendimiento mejorado-Suspensión ajustada •Mejoras en el sistema de combustible y la transmisión solicitadas por los clientes

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas •Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos - LO MEJOR DE LA INDUSTRIA -Reconocimiento de implementos -Adapta los controles -Grade Assist

Especificaciones del producto para 279D3

Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: SAE1349 72.9 hp 54.4 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.3 l
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 195 pie·lbf 265 N·m
Potencia neta 72.9 hp 54.4 kW
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador/postratamiento y ventilador de refrigeración. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador/postratamiento y ventilador de refrigeración.
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Potencia neta: ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 2220 lb 1010 kg
Carga límite de equilibrio 6345 lb 2885 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 7285 lb 3304 kg
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 3170 lb 1445 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 450mm/17,7pulg) 2272 pulg² 1.47 m²
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 3390 lb 1540 kg
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 4.4 psi 30.4 kPa
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 2015 pulg² 1.3 m²
Peso de funcionamiento 10095 lb 4579 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Longitud - Cadena sobre el suelo 64.2 pulg 1630 mm
Longitud total: cadena 83.8 pulg 2129 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.2 pulg 2113 mm
Altura libre sobre el suelo 8.9 pulg 226 mm
Ángulo de salida 32° 32°
Máximo ángulo de descarga 39° 39°
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.8 pulg 198 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 70.7 pulg 1796 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 55.5 pulg 1410 mm
Altura total máxima 159.5 pulg 4051 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 54 pulg 1373 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 88.8 pulg 2256 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 124.9 pulg 3173 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 146.2 pulg 3714 mm
Longitud: sin cucharón 117.9 pulg 2995 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 22.6 pulg 575 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 76 pulg 1931 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, OROPS, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 450 mm (17,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 97.8 pulg 2485 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7 pulg) 78 pulg 1981 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 84° 84°
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 32 gal/min 121 l/min
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 psi 86 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 44 hp 33 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 hp 28000 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 76 hp 57 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 8.3 milla/h 13.3 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 4.5 milla/h 7.2 km/h
Sistema hidráulico 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Depósito hidráulico 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Depósito de combustible 27.7 gal (EE. UU.) 105 l
Cárter del motor 3 gal (EE. UU.) 11 l
Sistema de refrigeración 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.
Nota (2) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Fuera de la cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Nota (3) ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.

279D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C3.3B turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL243, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de alto caudal XPS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Cadena de caucho y acero incrustado: 450 mm (17,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: XPS de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

279D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 279D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología