Toma en estudio

Soplador de nieve SR421

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura de admisión
76.5 pulg
1942 mm
Anchura total
85.9 pulg
2181 mm
Peso
1016.3 lb
535 kg

Información general

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.

Especificaciones del producto para SR421

Anchura de admisión 76.5 pulg 1942 mm
Anchura total 85.9 pulg 2181 mm
Peso 1016.3 lb 535 kg
Altura total 72.6 pulg 1843 mm
Carcasa estandarizada 37.4 pulg 951 mm
Sistema hidráulico requerido XHP / XE XHP / XE
Caudal hidráulico óptimo 125-150 L/min (33-40 gpm) 125-150 L/min (33-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 200-280 bar (2800-4100 lb/pulg²) 200-280 bar (2800-4100 lb/pulg²)
Altura de corte 34.1 pulg 867 mm
Distancia máxima de cojinete a muñón 40 pies 12.2 m
Diámetro del ahoyador 18 pulg 457 mm
Diámetro del ventilador del impulsor 25 pulg 635 mm
Anchura del ventilador del impulsor 8.7 pulg 222 mm
Rotación del conducto de vertido 270 grados 270 grados

Compare SR421 con otros productos considerados habitualmente.