232D3

Cargadoras compactas 232D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Capacidad de carga nominal
1900 lb
865 kg
Peso de funcionamiento
6514 lb
2955 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Cargadora Compacta Cat® 232D3, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su rendimiento de estabilidad y elevación ofrece una manipulación de materiales excelente.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda
•Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

30% Capacidad adicional una nueva línea de cucharones

•Nuevos cucharones con rendimiento industrial

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas
•Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos
- LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
-Reconocimiento de implementos
-Adapta los controles
-Grade Assist

Especificaciones del producto para 232D3

Potencia bruta: SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Potencia neta: SAE1349 65.8 hp 49.1 kW
Cilindrada 134.3 pulg³ 2.2 l
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 153 pie·lbf 208 N·m
Potencia neta al volante 65.8 hp 49.1 kW
Potencia neta: ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Modelo de motor Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Capacidad de carga nominal 1900 lb 865 kg
Carga límite de equilibrio 3800 lb 1725 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 3928 lb 1782 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2000 lb 910 kg
Peso de funcionamiento 6514 lb 2955 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 41.5 pulg 1054 mm
Altura: parte superior de la cabina 79.9 pulg 2029 mm
Anchura entre neumáticos 58.9 pulg 1497 mm
Altura libre sobre el suelo 6.7 pulg 170 mm
Ángulo de salida 27.9° 27.9°
Máximo ángulo de descarga 47.4° 47.4°
Longitud: sin cucharón 99.3 pulg 2523 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 88.7 pulg 2254 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 8.8 pulg 224 mm
Altura total máxima 150.9 pulg 3832 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 59.6 pulg 1513 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1576 mm (62 pulg), neumáticos Cat 10×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 8.4 pulg 214 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 127.3 pulg 3233 mm
Saliente del paragolpes: detrás del eje trasero 35.2 pulg 894 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 77.8 pulg 1976 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 49.2 pulg 1249 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 118.1 pulg 3001 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 25.7 pulg 653 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 88.2° 88.2°
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 43.4 pulg 1102 mm
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 26 gal/min 99 l/min
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 18 gal/min 69 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 7.6 milla/h 12.3 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): opción de dos velocidades 11.1 milla/h 17.8 km/h
Sistema de refrigeración 3.2 gal (EE. UU.) 12 l
Cárter del motor 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de combustible 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Depósito hidráulico 9 gal (EE. UU.) 34 l
Cárter de la cadena: en cada lado 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Nota (3) **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fuera de la cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

232D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Tren de potencia: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación, dos velocidades
  • Neumáticos, 10 × 16,5
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, aire acondicionado, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)

232D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; equipo estándar solo en Europa
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 232D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología