Rediseño del puesto del operador
Entorno de trabajo más amplio, combinado con un mayor recorrido del asiento, que ofrece más espacio para operadores de cualquier tamaño.
Disponibilidad de un asiento con suspensión neumática y respaldo alto, ventilado y calefactado
Mayor comodidad para el operador.
Tren de potencia de altas prestaciones
El desplazamiento a dos velocidades, incluido de serie, en combinación con el sistema opcional de control de amortiguación sensible a la velocidad para el funcionamiento sobre terrenos accidentados, permite una mejor retención de la carga y una mayor productividad.
Sistema hidráulico auxiliar XPS de alto caudal
Alto caudal y alta presión para aplicaciones que exigen el máximo rendimiento de los implementos hidráulicos.
Motor Cat C3.6TA de control electrónico (turboalimentado, postenfriado)
Potencia máxima en un amplio rango de rev/min y un par elevado para ofrecer un mayor rendimiento de trabajo en cualquier aplicación.
Tren de rodaje con barra estabilizadora (E-bar) y desplazamiento a dos velocidades incluidos de serie
La solución de tren de rodaje híbrido ofrece las ventajas de un diseño de tren de rodaje rígido para la elevación de grandes cargas o el manejo de accesorios pesados, junto con la adaptabilidad de un diseño de tren de rodaje oscilante.
Palancas tipo joystick avanzadas
Proporcionan un control inigualable de las funciones y ajustes de la máquina sin que el operador tenga que retirar las manos de los mandos.
Acceso a nivel del suelo
En todos los puntos de servicio diario y mantenimiento rutinario, ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para aumentar la productividad.
Implementos Cat
Convierta su pala de cadenas compacta Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.