239D3

Palas de cadenas compactas 239D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
1530 lb
695 kg
Peso de funcionamiento
7434 lb
3372 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 239D3, con su diseño de elevación radial, proporciona un increíble alcance en elevación media y una excelente capacidad de excavación con una potencia extraordinaria en la barra de tiro. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda
•Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

RENDIMIENTO

•Rendimiento mejorado-Suspensión ajustada
•Mejoras en el sistema de combustible y la transmisión solicitadas por los clientes

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas
•Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos - LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
-Reconocimiento de implementos
-Adapta los controles
-Grade Assist

Especificaciones del producto para 239D3

Potencia bruta: SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Cilindrada 134.3 pulg³ 2.2 l
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 153 pie·lbf 208 N·m
Potencia neta: SAE1349 65.8 hp 49.1 kW
Potencia neta: ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Modelo de motor Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Potencia neta 65.8 hp 49.1 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 1530 lb 695 kg
Carga límite de equilibrio 4370 lb 1985 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 3913 lb 1775 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2400 lb 1090 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 1373 pulg² 0.89 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 5.4 psi 37.3 kPa
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 1716 pulg² 1.11 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 4.4 psi 30.6 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 2185 lb 995 kg
Peso de funcionamiento 7434 lb 3372 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Anchura del vehículo (cadenas de 320mm/12,6pulg) 66 pulg 1676 mm
Altura libre sobre el suelo 7.7 pulg 195 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 127.3 pulg 3234 mm
Longitud: sin cucharón 99.3 pulg 2522 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 53.4 pulg 1356 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 81.5 pulg 2069 mm
Longitud total: cadena 71.2 pulg 1808 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 22.2 pulg 563 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 69.1 pulg 1756 mm
Altura total máxima 143.5 pulg 3645 mm
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 8.6 pulg 218 mm
Longitud - Cadena sobre el suelo 54.5 pulg 1384 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 81 pulg 2057 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 111.2 pulg 2825 mm
Ángulo de salida 34.5° 34.5°
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 85.5° 85.5°
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 45.6 pulg 1159 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68pulg), cadenas de 320mm (12,6pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C1 (OROPS, asiento mecánico), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Altura: parte superior de la cabina 80.1 pulg 2034 mm
Máximo ángulo de descarga 50.3° 50.3°
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 57.4 pulg 1458 mm
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico de la pala 26 gal/min 99 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 18 gal/min 69 l/min
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38 kW
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 7.6 milla/h 12.2 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5 milla/h 8.1 km/h
Sistema de refrigeración 3.2 gal (EE. UU.) 12 l
Cárter del motor 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de combustible 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Depósito hidráulico 9 gal (EE. UU.) 34 l
Nota (2) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Fuera de la cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Nota (3) ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

239D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Cadena de caucho y acero incrustado de 320 mm (12,6 pulg) Bloque o banda de rodadura de 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

239D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Control de amortiguación
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 239D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología