299D3

Palas de cadenas compactas 299D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
98 hp
73 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
3480 lb
1580 kg
Peso de funcionamiento
11464 lb
5200 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 299D3, con un diseño de elevación vertical, permite cargar los camiones con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda •Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

RENDIMIENTO

•Rendimiento mejorado-Suspensión ajustada •Mejoras en el sistema de combustible y la transmisión solicitadas por los clientes

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas •Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos - LO MEJOR DE LA INDUSTRIA -Reconocimiento de implementos -Adapta los controles -Grade Assist

Especificaciones del producto para 299D3

Potencia bruta: SAE J1995 98 hp 73 kW
Potencia neta: SAE1349 95 hp 71 kW
Cilindrada 232 pulg³ 3.8 l
Calibre 3.9 pulg 100 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta 95 hp 71 kW
Potencia neta: ISO 9249 95 hp 71 kW
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 246 pie·lbf 334 N·m
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 3480 lb 1580 kg
Carga límite de equilibrio 9945 lb 4520 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 7270 lb 3298 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 6162 lb 2795 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 5240 lb 2380 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 2184 pulg² 1.41 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 5.3 psi 36.4 kPa
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 4970 lb 2255 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 450mm/17,7pulg) 2463 pulg² 1.59 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 4.7 psi 32.1 kPa
Peso de funcionamiento 11464 lb 5200 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Longitud - Cadena sobre el suelo 69.6 pulg 1767 mm
Longitud total: cadena 89.4 pulg 2270 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.6 pulg 2125 mm
Altura libre sobre el suelo 9.6 pulg 245 mm
Ángulo de salida 33° 33°
Máximo ángulo de descarga 54° 54°
Anchura del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7 pulg) 78 pulg 1981 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 58.1 pulg 1476 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 81° 81°
Alcance: elevación/descarga máximas 33.6 pulg 852 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 76 pulg 1931 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 19.4 pulg 493 mm
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.1 pulg 180 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 91.1 pulg 2314 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 51.9 pulg 1319 mm
Longitud: sin cucharón 125.5 pulg 3189 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 154.7 pulg 3931 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 94.5 pulg 2399 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 126.3 pulg 3208 mm
Altura total máxima 158.7 pulg 4032 mm
Ángulo de volteo hacia atrás 25° 25°
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74 pulg 1881 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida / rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión neumática, pantalla avanzada, batería de 850 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 44 hp 33 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 gal/min 86 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 32 gal/min 121 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 76 hp 57 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 8.4 milla/h 13.5 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5.2 milla/h 8.4 km/h
Sistema de refrigeración 4.1 gal (EE. UU.) 16 l
Cárter del motor 3.5 gal (EE. UU.) 13 l
Depósito de combustible 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Sistema hidráulico 14.5 gal (EE. UU.) 55 l
Depósito hidráulico 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Fuera de la cabina** 104 dB(A) 104 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

299D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: nivel de combustible, nivel de DEF, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido del calentador de admisión de aire, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C3.8 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de alto caudal XPS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Cadena de caucho y acero incrustado: 400 mm (15,7 pulg) o 450 mm (17,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO (debe seleccionar uno de los siguientes):
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: XPS de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

299D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Batería de servicio pesado, 850 CCA con desconexión de la batería
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA con desconexión de la batería
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda con función reversible
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 299D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología