255
NUEVO

Palas de cadenas compactas 255

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
2499 lb
1133 kg
Peso de funcionamiento
9578 lb
4345 kg

Información general

Más potencia. Más rendimiento. Mayor comodidad.

La pala de cadenas compacta Cat® 255, con un diseño de elevación vertical, permite cargar los camiones con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su sistema de tren de rodaje con suspensión de torsión estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Ventajas

+13% Más par

que el modelo anterior

Más altura de elevación

y mayores fueras de arranque de elevación e inclinación

Cabina más grande

con un nuevo diseño que ofrece más espacio y facilita la entrada y la salida.

Especificaciones del producto para 255

Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 171 pulg² 2.8 l
Potencia neta: ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Potencia neta: SAE1349 73.5 hp 54.8 kW
Par máximo - 1.600 rev/min - SAE J1995 221 lb/pie 300 N·m
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Modelo de motor Cat C2.8 Turbo Cat C2.8 Turbo
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 60.9 hp 45.4 kW
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico de la pala 30 gal/min 113 l/min
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 70.7 hp 52.7 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 30 gal/min 113 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 gal/min 86 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 2499 lb 1133 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 5895 lb 2674 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 6746 lb 3060 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 1582 pulg² 1.02 m²
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 1977 pulg² 1.28 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 41.8 pulg² 6.1 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 4.9 pulg² 34 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 4.6 psi 31.9 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 3570 lb 1619 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2631 lb 1194 kg
Carga límite de equilibrio 7140 lb 3238 kg
Peso de funcionamiento 9578 lb 4345 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento 276 lb 125 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - ROC (35 %) 132 lb 60 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 379 lb 172 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento 180 lb 82 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento - ROC (35 %) 38 lb 17 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 108 lb 49 kg
Nota *El peso operativo, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 1.730 mm (68") con cuchilla atornillada, cadena estrecha de 320 mm (12,6"), operador de 75 kg (165 lb), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería HD con desconexión, sistema hidráulico de caudal estándar, acoplamiento manual y fluidos completos. Sin contrapesos externos ni posicionador doble de autonivelación/retorno a la posición de excavación/implemento. *El peso operativo, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 1.730 mm (68") con cuchilla atornillada, cadena estrecha de 320 mm (12,6"), operador de 75 kg (165 lb), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería HD con desconexión, sistema hidráulico de caudal estándar, acoplamiento manual y fluidos completos. Sin contrapesos externos ni posicionador doble de autonivelación/retorno a la posición de excavación/implemento.
Peso de funcionamiento - ROC (35 %) 2499 lb 1133 kg
Peso de funcionamiento - ROC (50 %) 3570 lb 1619 kg
Peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 7140 lb 3238 kg
La cadena ancha (400 mm/15,7 pulg) aumenta el peso de funcionamiento 119 lb 54 kg
Sistema de refrigeración 3 gal (EE. UU.) 11.5 l
Cárter del motor 2.2 gal (EE. UU.) 8.2 l
Depósito de combustible 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Sistema hidráulico 9.7 gal (EE. UU.) 36.8 l
Depósito hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.7 pulg 195 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 124 pulg 3150 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 5.9 pulg 151 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 95.4 pulg 2424 mm
Ángulo de salida 30.6° 30.6°
Altura libre sobre el suelo 8.3 pulg 212 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.3 pulg 2115 mm
Longitud - Cadena sobre el suelo 58.5 pulg 1485 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 135 pulg 3430 mm
Longitud: sin cucharón 110.2 pulg 2800 mm
Máximo ángulo de descarga 43.6° 43.6°
Altura total máxima 155.2 pulg 3941 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 45.7 pulg 1162 mm
Longitud total: cadena 76.7 pulg 1948 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 85.2° 85.2°
Alcance a máxima elevación/descarga 21.3 pulg 540 mm
Ángulo de volteo hacia atrás 27° 27°
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 82.9 pulg 2105 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 54.2 pulg 1377 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 65.2 pulg 1656 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 320mm/12,6pulg) 65.9 pulg 1675 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 69.3 pulg 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 9.1 milla/h 14.7 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5.7 milla/h 9.2 km/h
Peso de funcionamiento 9578 lb 4345 kg

255 Equipos estándar

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Acoplamiento rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad: 50 mm (2 pulg), 75 mm (3 pulg) o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho y acero incrustado - Banda de rodadura de barra de 320 mm (12,6 pulg), banda de rodadura de bloque de 400 mm (15,7 pulg) o banda de rodadura de barra de 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de caudal estándar
  • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XPS de alto caudal

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opción de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/acolchado/neumático)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opciones de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/neumático calefactado, asiento de respaldo alto/neumático ventilado y calefactado) y opciones de puerta (cristal o policarbonato).

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2 - Pantalla estándar, palancas tipo joystick estándar, interruptor de arranque tradicional y cámara de visión trasera.
  • T4 - Monitor con pantalla táctil avanzada, palancas tipo joystick avanzadas, arranque por botón, soporte para teléfono móvil con montura en X y cámara de visión trasera.
  • T5 - T4 + 2 cámaras de visión lateral adicionales.

RADIO

  • Radio, ninguna - para máquinas de techo abierto y países sin certificación para la tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

  • Ventilador de refrigeración hidráulico de velocidad variable a demanda
  • Ventilador de refrigeración hidráulico a demanda de velocidad variable, con funcionamiento de inversión de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0 - protección y sellado de la base (tapa de protección contra la lluvia de la entrada de aire del motor, sellado delantero de la cabina al bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1- protección y sellado intermedios† (HD0 + sellado lateral de la cabina al bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con cerradura, protección del cilindro de inclinación y protección inferior de la línea motriz). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2 - protección y sellado más completos† (HD1 + protección del turbo, envoltura de tubo de escape vertical, envoltura del DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea de transmisión completamente cerrada, cubierta protectora de las líneas hidráulicas bajo el escalón, prefiltro de entrada de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctricos del implemento
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de batería con función de bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Luces de trabajo LED
  • Luces de marcha atrás automáticas
  • Retroiluminación de interruptores
  • Luz de techo LED interior
  • Alarma de marcha atrás
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Iluminación exterior de cortesía
  • La notificación automática de la luz de trabajo parpadea cuando se suelta el freno de mano

CABINA DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de la velocidad ultralenta, ajuste de la respuesta de tracción, ajuste de la respuesta del implemento, ajuste de la prioridad de potencia de tracción, selección de idioma (× 32), sistema de seguridad antirrobo multioperador y monitorización, programa de mantenimiento y recordatorios, monitorización de eventos y códigos de diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para su uso con implementos inteligentes.
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor (cuando corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, voltaje de la batería, tacómetro
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Aplicación del freno
  • Cabina ROPS, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento del techo
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Soporte para vasos
  • Toma de alimentación de 12 voltios
  • Pedal del acelerador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Patrón de control seleccionable – ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control electrohidráulico de la transmisión hidrostática
  • Protección del sensor de velocidad
  • Conectores hidráulicos planos de desconexión rápida de servicio pesado con palanca de liberación de presión integrada
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Motor diesel turboalimentado Cat C2.8T, que cumple las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V: • Sistema de ayuda al arranque con bujías • Refrigerado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de análisis programado de aceite (S·O·SSM), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico - refrigerante
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador de aceite hidráulico
  • Enfriador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Ralentí automático del motor

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión independiente (4 ejes de torsión independientes)
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Anclajes integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de anclaje de la máquina (9)
  • Paneles desmontables para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de elevación
  • Paragolpes trasero y delantero de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Sistema telemático, Product Link, telefonía móvil
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor - bloqueable
  • Acoplamiento de implemento
  • Manguera Cat ToughGuard™

255 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Argollas de elevación de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, personalizada
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Llave Bluetooth de seguridad
  • Guía de manguera de implemento
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Compare 255 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga