Foto de estudio

Pinzas para rastrillo industriales 1829 mm (72 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
72 pulg
1829 mm
Altura
33 pulg
838 mm
Peso
1070 lb
485 kg

Información general

Diseñadas para manipular fácilmente la amplia gama de objetos voluminosos y con formas irregulares que se encuentran en aplicaciones industriales y de demolición, construcción, reciclaje, limpieza de restos de tormentas y paisajismo así como otras aplicaciones agresivas.

Especificaciones del producto para 1829 mm (72 pulg)

Anchura 72 pulg 1829 mm
Altura 33 pulg 838 mm
Peso 1070 lb 485 kg
Longitud 40 pulg 1016 mm
Presión hidráulica óptima 145-235 bares (2100-3400 lb/pulg²) 145-235 bares (2100-3400 lb/pulg²)
Número de puntas 9 9
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar

Compare 1829 mm (72 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Foto de estudio

Vista delantera

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Pinza para rastrillo Cat® para retirada de troncos caídos

Foto de estudio
Vista delantera
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Pinza para rastrillo Cat® para retirada de troncos caídos

Implemento de pinza para rastrillo industrial Cat® en acción

Descripción general de la pinza para rastrillo industrial Cat®

Un implemento para cada trabajo - Implementos Cat®

Implemento de pinza para rastrillo industrial Cat® en acción
Descripción general de la pinza para rastrillo industrial Cat®
Un implemento para cada trabajo - Implementos Cat®