Toma en estudio

Cucharones de uso general 2187 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
86 pulg
2187 mm
Capacidad
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
789.3 lb
358 kg

Información general

Se utilizan para excavar, cargar, transportar, nivelar, volcar y crear pendientes en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2187 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Anchura 86 pulg 2187 mm
Capacidad 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 789.3 lb 358 kg
Altura 22.9 pulg 582 mm
Longitud 39.2 pulg 995 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2187 mm (86 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.