Toma en estudio

Sierras SW480, 250 mm (10 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Profundidad máxima de corte
31.5 pulg
800 mm
Anchura de la sierra
9.8 pulg
250 mm
Peso
3196.7 lb
1450 kg

Información general

Idóneas para el corte de parches de asfalto, cortes de unión de ampliación de carreteras y excavación de zanjas para servicios públicos.

Especificaciones del producto para SW480, 250 mm (10 pulg)

Profundidad máxima de corte 31.5 pulg 800 mm
Anchura de la sierra 9.8 pulg 250 mm
Peso 3196.7 lb 1450 kg
Anchura total 65.2 pulg 1655 mm
Altura total 73.2 pulg 1860 mm
Longitud 102.4 pulg 2600 mm
Sistema hidráulico requerido XHP / XE de alto caudal XHP / XE de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Cilindrada del motor 102.9 pulg³/rev 1686 cm³/rev
Par de rueda con presión máxima 5538.4 lb/pie 7509 N·m
Velocidad de rueda con caudal máximo 89 rev/min 89 rev/min
Velocidad de punta con caudal máximo 1456.7 pie/min 444 m/min
Brocas cónicas - Por rueda 72 72
Tipo de punta estándar Hormigón Hormigón
Tipo de broca opcional Todos los usos Todos los usos
Recorrido de desplazamiento lateral 21.7 pulg 550 mm
Trench Cleaning Device No No
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare SW480, 250 mm (10 pulg) con otros productos considerados habitualmente.