275 XE
NUEVO

Palas de cadenas compactas 275 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
122 hp
91 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
2823 lb
1280 kg
Peso de funcionamiento
12705 lb
5763 kg

Información general

Más potencia. Más rendimiento. Mayor comodidad.

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 275 XE, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con rapidez y facilidad gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su sistema de tren de rodaje con barra estabilizadora (E-bar) y su desplazamiento a dos velocidades, ambos incluidos de serie, proporcionan una tracción, flotación, estabilidad y velocidad óptimas para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones del terreno.

Ventajas

+22% Más potencia máxima

que la 299D3 XE

Más altura de elevación

y mayores fueras de arranque de elevación e inclinación

Cabina más grande

con un nuevo diseño que ofrece más espacio y facilita la entrada y la salida.

Especificaciones del producto para 275 XE

Potencia bruta: SAE J1995 122 hp 91 kW
Calibre 4.7 pulg 120 mm
Cilindrada 221 pulg² 3.6 l
Potencia neta: ISO 9249 120 hp 89 kW
Potencia neta: SAE1349 82 hp 111 kW
Par máximo a 1.360 rev/min SAE J1995 370 lb/pie 501 N·m
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 406 lb/pie 551 N·m
Carrera 3.9 pulg 98 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 TA (turboalimentado postenfriado) Cat® C3.6 TA (turboalimentado postenfriado)
Flujo hidráulico (XE): presión hidráulica máxima de la pala 4496 psi 31000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico de la pala 34 gal/min 129 l/min
Flujo hidráulico (XE): flujo hidráulico máximo de la pala* 40 gal/min 150 l/min
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa
Flujo hidráulico (XE): potencia hidráulica (calculada) 103.9 hp 77.5 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 23 gal/min 86 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 2800 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 gal/min 86 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa
Peso de funcionamiento 12705 lb 5763 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento 428 lb 194 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - ROC (35 %) 279 lb 126 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 796 lb 361 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento 218 lb 99 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento - ROC (35 %) 105 lb 48 kg
La cabina cerrada aumenta el peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 214 lb 136 kg
Nota * El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades (variable), cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera/trasera de triple brida, sistema hidráulico XE (H6) con flujo auxiliar trasero, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión de amortiguación neumática, monitor avanzado, batería de 1000 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). * El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades (variable), cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera/trasera de triple brida, sistema hidráulico XE (H6) con flujo auxiliar trasero, cabina cerrada con puerta de cristal, ventanillas laterales, calentador, asiento con suspensión de amortiguación neumática, monitor avanzado, batería de 1000 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Sistema de refrigeración 4.6 gal (EE. UU.) 17.5 l
Cárter del motor 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Depósito de combustible 36.9 gal (EE. UU.) 136.1 l
Sistema hidráulico 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Depósito hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 2823 lb 1280 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 6422 lb 2913 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 9963 lb 4519 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 450mm/17,7pulg) 2808 pulg² 1.81 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 4.5 psi 31.3 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 4033 lb 1829 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2996 lb 1359 kg
Carga límite de equilibrio 12015 lb 5450 kg
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 8.1 pulg 205 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 134.4 pulg 3415 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 16.3 pulg 415 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 106.1 pulg 2694 mm
Ángulo de salida 29.5° 29.5°
Altura libre sobre el suelo 11 pulg 280 mm
Altura: parte superior de la cabina 87.8 pulg 2230 mm
Longitud - Cadena sobre el suelo 72.3 pulg 1836 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 152.8 pulg 3880 mm
Longitud: sin cucharón 128 pulg 3250 mm
Altura total máxima 165.1 pulg 4193 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 46.1 pulg 1171 mm
Longitud total: cadena 92.2 pulg 2341 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 86.7° 86.7°
Alcance a máxima elevación/descarga 32 pulg 814 mm
Ángulo de volteo hacia atrás 27.3° 27.3°
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 91.3 pulg 2320 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 60.3 pulg 1531 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 76 pulg 1931 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7 pulg) 77.8 pulg 1976 mm
Máximo ángulo de descarga 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II (opcional) ISO 3449:2005 nivel II (opcional)
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5.2 milla/h 8.4 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 7.8 milla/h 12.5 km/h
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 75.8 pulg 1926 mm

275 XE Equipos estándar

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Acoplamiento rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad: 50 mm (2 pulg), 75 mm (3 pulg) o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho y acero incrustado - banda de rodadura de barra de 450 mm (17,7 pulg), banda de rodadura de bloque de 450 mm (17,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de caudal estándar
  • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XPS de alto caudal

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opción de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/acolchado/neumático)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opciones de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/neumático calefactado, asiento de respaldo alto/neumático ventilado y calefactado) y opciones de puerta (cristal o policarbonato).

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2 - Pantalla estándar, palancas tipo joystick estándar, interruptor de arranque tradicional y cámara de visión trasera.
  • T4 - Monitor con pantalla táctil avanzada, palancas tipo joystick avanzadas, arranque por botón, soporte para teléfono móvil con montura en X y cámara de visión trasera.
  • T5 - T4 + 2 cámaras de visión lateral adicionales.

RADIO

  • Radio, ninguna - para máquinas de techo abierto y países sin certificación para la tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

  • Ventilador de refrigeración hidráulico de velocidad variable a demanda
  • Ventilador de refrigeración hidráulico a demanda de velocidad variable, con funcionamiento de inversión de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0 - protección y sellado de la base (tapa de protección contra la lluvia de la entrada de aire del motor, sellado delantero de la cabina al bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1- protección y sellado intermedios† (HD0 + sellado lateral de la cabina al bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con cerradura, protección del cilindro de inclinación y protección inferior de la línea motriz). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2 - protección y sellado más completos† (HD1 + protección del turbo, envoltura de tubo de escape vertical, envoltura del DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea de transmisión completamente cerrada, cubierta protectora de las líneas hidráulicas bajo el escalón, prefiltro de entrada de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctricos del implemento
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de batería con función de bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Luces de trabajo LED
  • Luces de marcha atrás automáticas
  • Retroiluminación de interruptores
  • Luz de techo LED interior
  • Alarma de marcha atrás
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Iluminación exterior de cortesía
  • La notificación automática de la luz de trabajo parpadea cuando se suelta el freno de mano

CABINA DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de la velocidad ultralenta, ajuste de la respuesta de tracción, ajuste de la respuesta del implemento, ajuste de la prioridad de potencia de tracción, selección de idioma (× 32), sistema de seguridad antirrobo multioperador y monitorización, programa de mantenimiento y recordatorios, monitorización de eventos y códigos de diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para su uso con implementos inteligentes.
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor (cuando corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, voltaje de la batería, tacómetro
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Aplicación del freno
  • Cabina ROPS, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento del techo
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Soporte para vasos
  • Toma de alimentación de 12 voltios
  • Pedal del acelerador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Patrón de control seleccionable – ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control electrohidráulico de la transmisión hidrostática
  • Protección del sensor de velocidad
  • Conectores hidráulicos planos de desconexión rápida de servicio pesado con palanca de liberación de presión integrada
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel Cat C2.8TA turboalimentado y postenfriado, que cumple las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V: • Sistema de ayuda al arranque con bujías • Refrigerado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de análisis programado de aceite (S·O·SSM), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico - refrigerante
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador de aceite hidráulico
  • Enfriador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Ralentí automático del motor

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión independiente (4 ejes de torsión independientes)
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Anclajes integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de anclaje de la máquina (9)
  • Paneles desmontables para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de elevación
  • Paragolpes trasero y delantero de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Sistema telemático, Product Link, telefonía móvil
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor - bloqueable
  • Acoplamiento de implemento
  • Manguera Cat ToughGuard™

275 XE Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Argollas de elevación de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, personalizada
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Llave Bluetooth de seguridad
  • Guía de manguera de implemento
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Compare 275 XE con otros productos considerados habitualmente.