Toma en estudio

Cucharones de uso general 2.187 mm (86 pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
86 pulg
2187 mm
Capacidad
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
736.3 lb
334 kg

Información general

Se utilizan para excavar, cargar, transportar, nivelar, volcar y crear pendientes en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2.187 mm (86 pulg), dientes empernables

Anchura 86 pulg 2187 mm
Capacidad 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 736.3 lb 334 kg
Altura 22.3 pulg 566 mm
Longitud 41.9 pulg 1064 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.187 mm (86 pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.