EMCP 4.2B Kontrol Paneli

Elektrik Gücü Kontrolleri EMCP 4.2B Kontrol Paneli

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Görüntüleme

EMCP 4 Kontrol Paneli, tüm kumandaları ve sistem göstergelerini tek ve kolay erişilen bir arayüz ile sunar.

EMCP 4.2B Kontrol Paneli Standart Donanımlar

Kontrol

  • Otomatik / Başlatma / Durdurma kumandası
  • Uzaktan çalıştırma / durdurma
  • Hız ve voltaj ayarı
  • Motor Soğuma Zamanlayıcısı
  • Yerel ve uzaktan acil durdurma
  • Motor Marş Çevrimi
  • Programlanabilir Çevrim Zamanlayıcısı

Ekran

  • 33 x 132 piksel, 3,8 inç ve grafik bir ekran, metin alarm/olay açıklamalarını, ayar noktalarını, motor ve alternatör izlemeyi gösterir ve tüm aydınlatma koşullarında görülebilir.

Jeneratör İzleme

  • Voltaj (L-L, L-N)
  • Akımı (Faz)
  • Ortalama Volt, Amper, Frekans
  • kW, kVAr, kVA (Ortalama, Faz, Yüzde)
  • Güç Faktörü (Ortalama, Faz)
  • kW-sa, kVAr-sa (toplam)

Jeneratör Koruması

  • Yüksek/Düşük voltaj (27/59)
  • Yüksek/Düşük frekans (81/OU)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Aşırı akım (50/51)
  • Aşırı Akım (Termal Hasar Eğrisi)
  • Tersine Güç (kW) (32)
  • Tersine Tepkisel Güç (kVAr) (32RV)

Motor İzleme

  • Motor devri (dev/dk.)
  • Akü gerilimi
  • Yağ basıncı
  • Yağ Sıcaklığı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Çoklu Dil Desteği
  • Marş denemesi ve başarılı başlatma sayacı
  • Çalışma saati
  • Gelişmiş motor izleme (elektronik motorlar ile)

Motor Koruma

  • Düşük motor yağı basıncı (alarm)
  • Yüksek motor yağı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm)
  • Düşük soğutucu sıvısı seviyesi (alarm)
  • Fazla marş
  • Aşırı devir
  • Otomatikte olmayan kontrol anahtarı (alarm)
  • Düşük, yüksek ve zayıf akü gerilimi

İletişim

  • Birincil ve donanım CAN veri bağlantıları
  • RS-485 anonsiyatör veri bağlantısı
  • Modbus RTU (RS-485 Yarı çift katlı)

Girişler ve Çıkışlar

  • Altı programlanabilir A formu kuru kontak
  • İki programlanabilir C formu kuru kontak
  • İki dijital çıkış
  • İki özel analog giriş
  • Bir programlanabilir analog giriş
  • İki özel dijital giriş
  • Altı programlanabilir dijital giriş

Dil Desteği

  • Arapça, Bulgarca, Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İzlandaca, İtalyanca, Letonca, Litvanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe

Çevresel

  • Kontrol modülü çalışma sıcaklığı: -40 °C ila 70 °C
  • Ekran çalışma sıcaklığı: -20 °C ila 70 °C
  • Nem: %100 yoğuşmalı 30 °C ila 60 °C
  • Depolama sıcaklığı: -40 °C ila 85 °C
  • Titreşim: Rastgele profil, 24-1.000 Hz, 4,3 G ms

EMCP 4.2B Kontrol Paneli İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör İzleme

  • Uyarma voltajı ve akım algılama (CDVR ile)
  • Jeneratör statörü ve yatak sıcaklığı (opsiyonel modül ile)

CAN Anonsiyatör

  • EMCP 4 CAN Anonsiyatör, jeneratör seti sistem alarm koşullarını ve durum göstergelerini görüntüler. Anonsiyatör, donanım iletişim ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (üniteye monte olarak) veya uzak (800 fite kadar) uygulamalarda kullanılabilir.
  • Tek bir EMCP 4.2B ile en fazla üç adet anonsiyatör kullanılabilir

RS-485 Anonsiyatör

  • EMCP 4 RS-485 Anonsiyatör, jeneratör seti sistem alarm koşullarını ve durum göstergelerini görüntüler. Anonsiyatör, uzun mesafeli anonsiyatör veri bağlantısı üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve uzak (4.000 fite kadar) uygulamalarda kullanılır.

Uzaktan İzleme Yazılımı

  • EMCP 4 uzaktan izleme yazılım paketi, kullanıcının jeneratör setini izlemesine ve denetlemesine olanak tanıyan bilgisayar tabanlı bir programdır ve bir Windows işletim sisteminde çalışabilir. Uzaktan izleme yazılımı, kullanıcının, jeneratör seti verilerini izlemek, bunların grafiğini çıkarmak ve günlük kaydını tutmak üzere veri izleme ve veri alma işlemlerini yapılandırmasına izin verir.

Dijital Giriş/Çıkış Modülü

  • Dijital Giriş/Çıkış (DI/O) modülü, EMCP 4 üzerinde genişletilebilir Giriş ve Çıkış imkanı sunar ve 12 dijital girişi okuma ve 8 röle çıktısını ayarlama kapasitesine sahiptir. DI/O modülü, Donanım İletişim Ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (pakete monte olarak) veya uzak (800 fite kadar) uygulamada kullanılabilir.
  • Tek bir EMCP 4.2B ile en fazla dört adet Dijital G/Ç modülü kullanılabilir.

RTD Modülü

  • RTD modülü, EMCP 4 üzerinde genişletilebilir jeneratör sıcaklık izleme kabiliyeti sunar ve sekiz adede kadar 2 kablolu, 3 kablolu ve 4 kablolu tip RTD girişini okuyabilir. RTD Modülü, Donanım İletişim Ağı üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (pakete monte olarak) veya uzak (800 fite kadar) uygulamada kullanılabilir.
  • Tek bir EMCP 4.2B ile en fazla bir adet RTD modülü kullanılabilir.

Isıl Çift Modülü

  • Isıl çift modülü, EMCP 4 üzerinde genişletilebilir motor ve jeneratör sıcaklık izleme kabiliyeti sunar ve yirmi adede kadar J veya K tipi ısıl çift girişini okuyabilir. Isıl çift modülü, donanım iletişim ağı üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (pakete monte olarak) veya uzak (800 fite kadar) uygulamada kullanılabilir.
  • Her veri bağlantısında tek bir EMCP 4.2B ile en fazla bir adet ısıl çift modülü kullanılabilir.

EMCP 4.2B Kontrol Paneli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

EMCP 4.2B Kontrol Paneli

EMCP 4.2B Kontrol Paneli