Silniki dla przemysłu naftowego 3512E, z obwodem SCAC, do obsługi odwiertu

Silniki do obsługi odwiertu 3512E DGB Tier 4 Final

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2500 bhp
1864 bkW
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)
Pojemność skokowa
3596 in³
58.9 l

Podsumowanie

Silnik (spalinowy) na podwójne paliwo 3512E Dynamic Gas Blending™ do obsługi odwiertów lądowych jest certyfikowany zgodnie z normą emisji EPA Tier 4 Final (USA), oferując jednocześnie największy w swojej klasie współczynnik gazu ziemnego. Silnik 3512E DGB będzie wyposażony w fabryczne rozwiązania, zapewniające taką samą lub mniejszą emisję gazów cieplarnianych, jak w silniku wysokoprężnym 3512E Tier 4. Ponadto wydajność silnika na podwójne paliwo 3512E DGB została znacznie zwiększona w porównaniu z podobnymi silnikami tej klasy, pozwalając na osiągnięcie 85% zastąpienia oleju napędowego i dodatkowe obniżenie kosztów eksploatacji.

Dane techniczne produktu 3512E DGB Tier 4 Final

Maksymalna moc znamionowa 2500 bhp 1864 bkW
Pojemność skokowa 3596 in³ 58.9 l
Minimalna moc znamionowa 2250 bhp 1678 bkW
Ssanie Obwód SCAC i chłodnica ATAAC Obwód SCAC i chłodnica ATAAC
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 0 SAE nr 0
Zęby koła zamachowego 151 151
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Regulator i zabezpieczenie Elektroniczny (ADEM™ A5) / system DGB (ADEM™ A6) Elektroniczny (ADEM™ A5) / system DGB (ADEM™ A6)
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Długość 137.4 in 3490 mm
Szerokość 88 in 2235 mm
Wysokość 107 in 2718 mm
Masa 22657 lb 10414 kg
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 52 gal (US) 170 l
Układ chłodzenia 52 gal (US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Układ sterowania

  • Elementy sterujące systemem Cat ADEM A6 DGB

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa, płaszcz wodny i oddzielny obieg pompy wodnej, odśrodkowej napędzanej przekładnią zębatą
  • Układ SCAC/ATAAC

Układ wydechowy

  • Dwa katalizatory DOC
  • Kolektor wylotowy, suchy, złącza mieszków
  • Cztery turbosprężarki z łożyskami chłodzonymi wodą
  • Wylot wydechu, dwa 10-calowe okrągłe kołnierze ANSI jako element układu oczyszczania spalin

Koła zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Koło zamachowe, SAE nr 0, 151 zębów

Układ paliwowy

  • Montowany na silniku filtr gazu, koalescencyjny wodny
  • Pompa zwiększająca wydajność modułu oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Układ paliwowy z szyną common rail
  • Filtry paliwa wstępny/pomocniczy
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego

Wskaźniki i przyrządy

  • Monitorowanie silnika Product LinkTM

Ogólne

  • Tłumik drgań i osłona
  • Ucha do podnoszenia
  • Malowanie – kolor żółty „Caterpillar yellow”

Układ smarowania

  • Zamknięta wentylacja skrzyni korbowej – montowana u góry
  • Usuwanie spalin
  • Filtr oleju – nakręcany, po prawej stronie
  • Chłodnica oleju
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu – po lewej stronie
  • Pompa olejowa drenująca
  • Pompa olejowa
  • Zawór spustowy miski olejowej, przyłącze żeńskie 1 cal NPT

Mocowania

  • Przedni wspornik czopa
  • Obudowa koła zamachowego – dwustronna, opcje awaryjne

Układ ochronny

  • Wejścia sterownika wyłączania awaryjnego dostępna na 70-stykowym złączu interfejsu klienta
  • Układ ADEM A5 i elektroniczna jednostka sterująca A6 ECU umożliwiające użytkownikom programowanie strategii obniżania prędkości obrotowej silnika w celu jego ochrony podczas pracy w trudnych warunkach

Mocowanie układu oczyszczania spalin

  • Pakiet wspornika modułu CEM/tłumika Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności (2 wkłady z filtrami wstępnymi)

3512E DGB Tier 4 Final Wyposażenie dodatkowe

Układ ładowania

  • Alternator ładowania 80, 95 lub 150 A

Układ sterowania

  • Lokalne sterowanie prędkością obrotową
  • Czujniki położenia elementu sterującego prędkością obrotową silnika

Układ chłodzenia

  • Środek uszlachetniający do cieczy chłodzącej
  • Złącza wlotu i wylotu układu płaszcza wodnego z przyłączami
  • Złącze wlotu płaszcza wodnego ze spawanym kołnierzem
  • Złącza wlotu i wylotu układu SCAC/ATAAC z przyłączami
  • Złącza wlotu i wylotu płaszcza wodnego z króćcami do węża
  • Złącza wlotu i wylotu układu SCAC/ATAAC z króćcami węża Wskaźnik poziomu wody
  • Złącza instalacji nagrzewnicy płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Zestaw przewodów elastycznych
  • Tłumiki do pracy w obszarach zabudowanych (stal malowana oraz stal nierdzewna) z kolankiem wylotowym i osłoną przeciwdeszczową

Koła zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Opcje koła zamachowego Allison oraz Twin Disc

Wskaźniki i przyrządy

  • Przedłużenia wiązki przewodów elektrycznych Product Link
  • Adaptery LAN

Układ smarowania

  • Tylna miska olejowa – wymiana oleju co 250 h
  • Przednia głęboka miska olejowa – wymiana oleju co 500 h

Wały odbioru mocy

  • Przedni adapter wału korbowego
  • Przedni wał krótki wału korbowego
  • Napęd dodatkowy – po prawej stronie u góry

Układ ochronny

  • Sterowane hydraulicznie odcinanie powietrza

Układ rozruchowy

  • Dwa rozruszniki hydrauliczne – po lewej stronie
  • Ręczna obracarka silnika
  • Rozrusznik hydrauliczny – po lewej stronie
  • System EIRS z funkcją automatycznego uruchamiania/zatrzymywania dostępny jako opcja fabryczna wyposażenia dodatkowego

Osprzęt przekładni

  • Chłodnica oleju przekładniowego
  • Złącza chłodnicy oleju przekładniowego 2-1
  • Złącza przekładni hydrokinetycznej

Ogólne

  • Sprężarka powietrza

Zobacz, jak 3512E DGB Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Silniki dla przemysłu naftowego 3512E, z obwodem SCAC, do obsługi odwiertu

Silniki dla przemysłu naftowego 3512E, z systemem dynamicznego mieszania gazu, z chłodnicą ATAAC, do obsługi odwiertu

Silniki dla przemysłu naftowego 3512E, z obwodem SCAC, do obsługi odwiertu
Silniki dla przemysłu naftowego 3512E, z systemem dynamicznego mieszania gazu, z chłodnicą ATAAC, do obsługi odwiertu