Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3512 LE

Silniki urządzeń sprężających gaz G3512 TA

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
1004 bhp
749 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1400 obr./min.
1400 obr./min.
Normy emisji
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,5 g/BHP-h Nox
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,5 g/BHP-h Nox

Podsumowanie

Gama silników G3500 zapewnia uniwersalność, dostępność i niskie koszty eksploatacji użytkownikom urządzeń sprężających gaz. Dzięki zastosowaniu technologii ADEM A3 zapewniają najwyższą wydajność oraz bezpieczeństwo, redukując jednocześnie poziom emisji spalin. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3500 należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3508. Wartości znamionowe, 589–749 bkW (790–1004 bhp) przy 1200–1400 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin.

Dane techniczne produktu G3512 TA

Maksymalna moc znamionowa 1004 bhp 749 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1400 obr./min. 1400 obr./min.
Normy emisji Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,5 g/BHP-h Nox Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,5 g/BHP-h Nox
Minimalna moc znamionowa 790 bhp 589 bkW
Pojemność skokowa 3158 in³ 51.8 l
Długość 120 in 3037 mm
Szerokość 2201 mm 86.7 in
Zapłon, zabezpieczenie ADEM™ A3 ADEM™ A3
Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej ADEM™ A3 ADEM™ A3
Wysokość 84.1 in 2135 mm
Masa na sucho 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza pracujący w sposób przerywany ze wskaźnikiem serwisowym

Układ chłodzenia

  • Obwód wysokiej temperatury (płaszcz silnika + chłodnica oleju):
  • Obwód niskiej temperatury (chłodnica końcowa):

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe SAE nr 00
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Wskaźniki i przyrządy

  • Panel układu Advisor

Układ smarowania

  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Obejściowy filtr oleju (tylko w silnikach TA lub NA)
  • Miska olejowa – płytka
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Mocowania

  • Szyny i elementy montażowe silnika – 254 mm (10 cali)

Układ ochronny

  • Elektroniczny układ wyłączania
  • Zawór odcinający dopływ gazu

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona – podwójna 484 mm (23 cale)

G3512 TA Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Filtry wstępne

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator

Układ chłodzenia

  • Rdzeń chłodnicy końcowej przystosowany do czyszczenia
  • Kołnierze połączeniowe
  • Zbiornik wyrównawczy i nadmiarowy
  • Wskaźnik poziomu wody

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze połączeniowe
  • Przedłużenia układu wydechowego
  • Osłona przeciwdeszczowa (tylko w silnikach NA)
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Konwersja do zasilania gazem pod niskim ciśnieniem
  • Zawór propanu i zestawy dysz
  • Filtr paliwa
  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduły komunikacyjne PL1000

Układ smarowania

  • Demontowanie obejściowego filtra oleju
  • Akcesoria miski olejowej
  • Pompa w zbiorniku chłodziwa
  • Pompa wstępnego smarowania
  • Ręczna pompa smarowania wstępnego
  • Olej smarny

Mocowania

  • Szyny
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Przednie napędy akcesoriów
  • Dodatkowe wały napędowe i koła pasowe
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Układ ochronny

  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Elektryczne sterowanie rozrusznikiem pneumatycznym
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V
  • Zestawy akumulatorów (24 V, suche), przewody i szafka

Ogólne

  • Demontowanie osłony koła zamachowego
  • Silnik rozruchowy
  • Tłoki Premium 8:1

Zobacz, jak G3512 TA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3512 LE

Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3512 LE