CN3586

Silniki elektryczne do sprężania gazu Silnik elektryczny do sprężania gazu CN3586

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Typ ochrony zewnętrznej
Klasa 1 Dział 2 Grupa A, B, C, D T3 (NEC lub CEC)
Klasa 1 Dział 2 Grupa A, B, C, D T3 (NEC lub CEC)
Oznaczenie montażu
F1 lub F2
F1 lub F2
Napięcie/Częstotliwość
4000 V i 4160 V ± 10%/60 Hz
4000 V i 4160 V ± 10%/60 Hz

Podsumowanie

Moc stworzona do najbardziej wymagających zastosowań sprężania gazu. Każdy silnik elektryczny Cat® jest testowany na każdym etapie produkcji, aby zapewnić użytkownikowi niezawodną pracę pod obciążeniem zgodnie z przyjętymi wymogami procesu. Wysoka wydajność operacyjna i niskie koszty eksploatacji idą w parze z niskim poziomem hałasu i brakiem emisji. Silniki elektryczne Cat do sprężania gazu są wspierane przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i gwarancją.

Dane techniczne produktu Silnik elektryczny do sprężania gazu CN3586

Typ ochrony zewnętrznej Klasa 1 Dział 2 Grupa A, B, C, D T3 (NEC lub CEC) Klasa 1 Dział 2 Grupa A, B, C, D T3 (NEC lub CEC)
Oznaczenie montażu F1 lub F2 F1 lub F2
Napięcie/Częstotliwość 4000 V i 4160 V ± 10%/60 Hz 4000 V i 4160 V ± 10%/60 Hz
Prędkość przy pełnym obciążeniu 894 obr./min 894 obr./min
Typ silnika elektrycznego Silnik elektryczny klatkowy Silnik elektryczny klatkowy
Liczba biegunów 8 8
Maksymalna temperatura otoczenia 104 °F 40 °C
Prąd przy pełnym obciążeniu 458 A 458 A
Wał 8.5 in 216 mm
Znamionowy moment obrotowy 20555 lb/ft 27869 N·m
Maksymalna wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 3300 stopy 1000 m
Zablokowane natężenie prądu wirnika 540% Kod E 540% Kod E
Złącze uzwojenia stojana Gwiazdka Gwiazdka
Normy NEMA MG1 NEMA MG1
Przeznaczenie Praca ciągła Praca ciągła
Typ obudowy / Metoda chłodzenia WP-II WP-II
Zablokowany moment obrotowy wirnika 60% 60%
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Brak prądu obciążenia 137 A 137 A
Izolacja Klasa F Klasa F
Wzrost temperatury Klasa B przy obciążeniu znamionowym Klasa B przy obciążeniu znamionowym

Silnik elektryczny do sprężania gazu CN3586 Wyposażenie standardowe

Łożyska

  • Łożyskowe czujniki RTD do monitorowania temperatury
  • Izolowane łożyska po stronie nienapędowej (NDE) zmniejszające prądy łożyskowe
  • Łożyska toczne przy 1500 KM (opcjonalnie)

Wirniki

  • Zaprojektowane z myślą o minimalnych wibracjach
  • Równowaga dynamiczna przy pełnej prędkości operacyjnej
  • Klatka silnika wykonana z miedzi
  • Ponadwymiarowy, kuty wał bezklinowy
  • Wał AISI 4140/DIN42CrMo4

Stojany

  • Radialne kanały powietrzne zapewniają równomierne i wydajne chłodzenie
  • Impregnowane próżniowo specjalną żywicą epoksydową
  • 2 x RTDS na fazę
  • Grzałka uzwojenia
  • Spawany i obrabiany maszynowo rdzeń stojana zachowuje swoją sztywność przez cały okres eksploatacji silnika, zapewniając szczelną i jednorodną izolacja, co zapewnia wysoką wytrzymałość dielektryczną, doskonałe przenoszenie ciepła oraz eliminacją niebezpiecznych wewnętrznych wyładowań niezupełnych

Zobacz, jak Silnik elektryczny do sprężania gazu CN3586 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

CN3586

CN3586

360 View