Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3412C

Silniki urządzeń sprężających gaz G3412C

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
637 bhp
475 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1800 obr./min.
1800 obr./min.
Normy emisji
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta

Podsumowanie

Wytrzymały i trwały, zbudowany na będącej standardem branżowym platformie G3400 silnik gwarantuje długi czas pracy bez przestojów i niskie koszty eksploatacji. Silniki o niskiej emisji G3412C (LE) mogą być używane w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z ciągłym sprężaniem gazu, ponieważ zapewniają brak niezaplanowanych przerw w działaniu. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3412C (LE) należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3412C (LE). Wartości znamionowe, 475 bkW (637 bhp) przy 1800 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w układ oczyszczania spalin.

Dane techniczne produktu G3412C

Maksymalna moc znamionowa 637 bhp 475 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min. 1800 obr./min.
Normy emisji Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta
Minimalna moc znamionowa 637 bhp 475 bkW
Stopień sprężania 8.5:1 8.5:1
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 0 SAE nr 0
Zęby koła zamachowego 136 136
Długość 96 in 2442 mm
Częstotliwość wymiany oleju 750 h 750 h
Szerokość 63 in 1598 mm
Zapłon, zabezpieczenie Cat EIS Cat EIS
Pojemność skokowa 1649 in³ 27 l
Skok tłoka 6 in 152 mm
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Wysokość 77 in 1960 mm
Masa na sucho 2800 lb 6173 kg
Układ chłodzenia 14.5 gal (US) 54.9 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 45 gal (US) 170.3 l

G3412C Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – jeden wkład ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny
  • Regulacja składu mieszanki powietrzno-paliwowej w silnikach 1,0 g/bhp-hr NOx

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe SAE nr 0
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazu (wymagane ciśnienie gazu od 1,5 do 5 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie Cat (EIS) z wykrywaniem spalania stukowego

Wskaźniki i przyrządy

  • Licznik serwisowy

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Głęboka miska olejowa
  • Wlew oleju po prawej stronie w pokrywie zaworu oraz prętowy wskaźnik poziomu po prawej stronie

Mocowania

  • Wsporniki silnika

Układ ochronny

  • Sterowanie z wykrywaniem spalania stukowego
  • Wyłączenie

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koła pasowe
  • Ucha do podnoszenia

G3412C Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Dwustopniowy układ oczyszczania powietrza
  • Adapter wlotu powietrza
  • Filtr wstępny
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem
  • Mocowanie elementów sterowania

Układ chłodzenia

  • Chłodnice
  • Wentylator dmuchawy i napędy wentylatorów do chłodnic użytkownika
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymienniki ciepła

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Kapturki przeciwdeszczowe
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Podwójny regulator gazu
  • Zestawy gaźnika
  • Filtr paliwa

Układ zapłonowy

  • Układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów elektrycznych masy układu zapłonowego
  • Źródło zasilania

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduł alarmowy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Mocowania

  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Zamknięte sprzęgło i wspornik sprzęgła
  • Przedni wał krótki
  • Wał krótki koła zamachowego
  • Demontowanie koła pasowego

Układ ochronny

  • Zawory gazowe
  • Pośrednicząca wiązka przewodów elektrycznych skrzynki kontroli stanu

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem elektrycznym
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Rozruszniki elektryczne – pojedyncze, 24 V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów

Ogólne

  • Lakier specjalny

Zobacz, jak G3412C wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3412C

Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3412C