CG137-12

Mobilne rozwiązania wykorzystujące paliwo gazowe CG137-12

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Minimalna moc znamionowa
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Paliwo
CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny
CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny

Podsumowanie

Wydobycie gazu i ropy naftowej w instalacjach pozbawionych zasilania stanowi poważne wyzwanie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest linia gazowych zespołów prądotwórczych firmy Caterpillar przeznaczonych dla przemysłu naftowego. Silniki zostały zaprojektowane do pracy z zachowaniem wszystkich parametrów przy zasilaniu bardzo tanim gazem pochodzącym prosto z wydobycia. Agregaty prądotwórcze umożliwiają użytkownikom znaczne obniżenie kosztów paliwa oraz uniknięcie wydatków i problemów logistycznych związanych z dostarczaniem oleju napędowego. Urządzenia te są dostosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym, a ich wytrzymała konstrukcja sprawdza się doskonale podczas załadunku, transportowania i rozładunku. Agregaty prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG137-12 dla przemysłu naftowego. Moc znamionowa: 400 ekW (500 kVA) przy 60 Hz (1800 obr./min). Konfiguracja standardowa spełnia wymagania norm emisji EPA Tier II Nonroad Mobile (USA) i jest dostępna dla norm emisji NSPS w strefach o pogorszonej jakości powietrza poprzez proces projektowania na zamówienie.

Dane techniczne produktu CG137-12

Maksymalna moc znamionowa 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Minimalna moc znamionowa 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat zgodności z normą EPA Tier II Nonroad Mobile (USA). Dostępność zgodnie z przepisami NSPS poprzez proces projektowania na zamówienie Certyfikat zgodności z normą EPA Tier II Nonroad Mobile (USA). Dostępność zgodnie z przepisami NSPS poprzez proces projektowania na zamówienie
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ kolektora Chłodzony wodą Chłodzony wodą
Średnica cylindra 5.39 in 137 mm
Skok tłoka 6.46 in 164 mm
Pojemność skokowa 1770 in³ 29 l
Sterowanie i zabezpieczenie silnika ADEM A4 ADEM A4
Sterowanie zespołem prądotwórczym Panel sterowania EMCP 4.4 Panel sterowania EMCP 4.4
Generator SR4B SR4B
Częstotliwość – prędkość obrotowa 60 Hz (1800 obr./min) 60 Hz (1800 obr./min)
Paliwo CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny CNG, LNG, gaz z wydobycia, gaz ziemny
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 45 gal (US) 170 l
Układ chłodzenia – silnik 15 gal (US) 55.5 l
Długość 230 in 5842 mm
Szerokość 89 in 2261 mm
Wysokość 102.3 in 2599 mm
Masa 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza – o średniej obciążalności, suchy
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy filtra powietrza

Układ chłodzenia

  • Konstrukcja chłodnicy umożliwiająca pracę w wysokich temperaturach – do zastosowań wymagających zasilania gazem
  • Chłodnica końcowa połączona z rdzeniem płaszcza wodnego
  • Metalowy zbiornik górny i dolny
  • Spust cieczy chłodzącej
  • Wentylator i osłona pasa
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe – chłodzone wodą
  • Kolanko wylotowe i złącze elastyczne – 127 mm (5 cali)
  • Tłumik do pracy w obszarach zabudowanych
  • Katalizator trójdrożny
  • Konstrukcja montażowa tłumika

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazu – wymaga ciśnienia gazu 10,3–34,5 kPa (1,5–5 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego
  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej

Generator

  • Przeznaczony do pracy ciągłej – parametry zwiększone o 10%
  • Izolacja klasy H
  • Magnes trwały
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Nagrzewnica 240 V AC
  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich
  • Stopień ochrony IP23
  • Cyfrowy regulator napięcia Cat

Układ sterowania

  • Sterowanie elektroniczne ADEM A4
  • Elektroniczna diagnostyka i rejestracja usterek
  • Układ szybkiego rozruchu/zatrzymania
  • Odporna na wysokie temperatury wiązka przewodów elektrycznych z oplotem oraz 70-stykowym złączem klienta i złączem narzędzia serwisowego

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Filtr oleju, wkręcany, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Prętowy wskaźnik poziomu, punkt serwisowy po lewej stronie
  • Pompa oleju – napędzana kołem zębatym
  • Chłodnica oleju

Mocowania

  • Spawana podstawa stalowa o dużej wytrzymałości zaprojektowana po zastosowań w przemyśle naftowym
  • Podstawa zoptymalizowana do załadunku, transportowania i rozładunku

Układ ochronny

  • Następujące parametry są objęte funkcjami alarmu i wyłączenia:

Ogólne

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

CG137-12 Wyposażenie dodatkowe

Układ paliwowy

  • 1-mikronowy filtr gazowy

Zobacz, jak CG137-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

CG137-12

CG137-12