Silnik gazowy G3516J

Silniki urządzeń sprężających gaz G3516J

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
1500 bhp
1119 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1400 obr./min.
1400 obr./min.
Normy emisji
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,3 g i 0,5 g/BHP-h Nox
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,3 g i 0,5 g/BHP-h Nox

Podsumowanie

Gama silników G3500 zapewnia uniwersalność, dostępność i niskie koszty eksploatacji użytkownikom urządzeń sprężających gaz. Dzięki zastosowaniu technologii ADEM A3 zapewniają najwyższą wydajność oraz bezpieczeństwo, redukując jednocześnie poziom emisji spalin. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3500 należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silniki gazowe Cat G3516J mają moc znamionową 1029 bkW (1380 bhp) przy 1400 obr./min i 1119 bkW (1500 bhp) przy 1400 obr./min. Są także zgodne z NSPS i mogą współpracować z układem oczyszczania spalin dostarczonym przez klienta.

Dane techniczne produktu G3516J

Maksymalna moc znamionowa 1500 bhp 1119 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1400 obr./min. 1400 obr./min.
Normy emisji Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,3 g i 0,5 g/BHP-h Nox Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 0,3 g i 0,5 g/BHP-h Nox
Minimalna moc znamionowa 1380 bhp 1029 bkW
Pojemność skokowa 4211 in³ 69 l
Ssanie Z turbosprężarką 2-stopniową i chłodnicą końcową Z turbosprężarką 2-stopniową i chłodnicą końcową
Koła zamachowe i ich obudowa W lewo W lewo
Częstotliwość wymiany oleju 2000 h 2000 h
Skok tłoka 7.5 in 190 mm
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Spalanie Zasilanie ubogą mieszanką Zasilanie ubogą mieszanką
Regulator Elektroniczny (układ ADEM A3) Elektroniczny (układ ADEM A3)
Układ smarowania 423 l (112 gal) 423 l (112 gal)

G3516J Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Okrągły adapter wlotu powietrza
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Układ chłodzenia

  • 2-stopniowy układ chłodnicy powietrza doładowującego
  • Termostaty chłodnicy silnika i chłodnicy powietrza doładowującego

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche obudowy turbosprężarki
  • Kolanka wydechu chłodzone wodą

Układ paliwowy

  • Zasilanie gazem o ciśnieniu 7-40 psig
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu
  • Układ paliwowy

Wskaźniki i przyrządy

  • 8-calowy panel HMI sterowania silnikiem
  • Pośrednicząca wiązka przewodów

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Głęboka miska olejowa
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Układ ochronny

  • Zawór odcinający dopływ gazu

Wały odbioru mocy

  • Obudowa przednia, dwustronna

G3516J Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Osłona przeciwdeszczowa

Układ ładowania

  • Alternator CSA (24 V, 65 A)

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa

Układ smarowania

  • Obejściowy filtr oleju
  • Pompa wstępnego smarowania
  • Olej smarny
  • Otwór spustowy miski olejowej

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik 90 psi
  • Rozrusznik 150 psi

Zobacz, jak G3516J wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silnik gazowy G3516J

Silnik gazowy G3516J