Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3304B NA

Silniki urządzeń sprężających gaz G3304B

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
95 bhp
71 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1800 obr./min.
1800 obr./min.
Normy emisji
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,5 g i 1,0 g/BHP-h Nox
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,5 g i 1,0 g/BHP-h Nox

Podsumowanie

Wytrzymały i trwały, zbudowany na będącej standardem branżowym platformie G3300 silnik jest wyposażony w technologie zapewniające dużą wydajność, długi czas pracy bez przestojów i niskie koszty eksploatacji. Silniki G3304B mogą być używane w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z ciągłym sprężaniem gazu, ponieważ zapewniają brak niezaplanowanych przerw w działaniu. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3304B należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3304B. Wartości znamionowe, 71 bkW (95 bhp) przy 1800 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez firmę Caterpillar lub użytkownika w regulację składu mieszanki powietrzno-paliwowej oraz układ oczyszczania spalin.

Dane techniczne produktu G3304B

Maksymalna moc znamionowa 95 bhp 71 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min. 1800 obr./min.
Normy emisji Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,5 g i 1,0 g/BHP-h Nox Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,5 g i 1,0 g/BHP-h Nox
Minimalna moc znamionowa 95 bhp 71 bkW
Stopień sprężania 10.5:1 10.5:1
Ssanie Wolnossący Wolnossący
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 1 SAE nr 1
Zęby koła zamachowego 156 156
Masa na sucho 2253.8 lb 1022.3 kg
Długość 46 in 1158 mm
Pojemność skokowa 425 in³ 7 l
Częstotliwość wymiany oleju 750 750
Szerokość 29 in 744 mm
Zapłon, zabezpieczenie ADEM™ A4 ADEM™ A4
Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej ADEM™ A4 ADEM™ A4
Skok tłoka 6 in 152 mm
Średnica cylindra 4.75 in 121 mm
Układ chłodzenia 4.23 gal (US) 16 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 8.19 gal (US) 31 l

G3304B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza – o średniej obciążalności, suchy
  • Osłona przeciwdeszczowa układu oczyszczania powietrza (dostarczana luzem)
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa – temperatura pełnego otwarcia 97°C (207°F)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego – napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe – chłodzone wodą
  • Kolanko wydechu – suche 102 mm (4 cale)
  • Katalizator trójdrożny – opcje katalizatora 1,0 g i 0,5 g NOx

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe, SAE nr 1
  • Obudowa koła zamachowego, SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Wymaga ciśnienia gazu 10,3–68,9 kPa (1,5–10 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • Zapłon ADEM A4

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Miska olejowa, pełny zbiornik
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu

Układ ochronny

  • Następujące parametry są objęte funkcjami alarmu i wyłączenia

G3304B Wyposażenie dodatkowe

Alternator

  • Alternator 24 V, 35 A
  • Alternator 24 V, 35 A CSA*

Układ chłodzenia

  • Chłodnice
  • Adapter wlotu pompy wodnej płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Elastyczne złącze wydechu – kołnierz ANSI
  • Kolanko wydechu
  • Wiązka przewodów elektrycznych katalizatora
  • Kołnierz ANSI

Układ zapłonowy

  • Układy elektroniczne i zapłon z certyfikatem CSA*

Wskaźniki i przyrządy

  • Panel interfejsu operatora
  • Obudowa panelu interfejsu operatora
  • Pośrednicząca wiązka przewodów elektrycznych 15, 25 i 50 stóp

Układ rozruchowy

  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik rozrusznika pneumatycznego
  • Rozrusznik łopatek
  • Rozrusznik elektryczny
  • Rozrusznik turbiny

Zobacz, jak G3304B wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3304B NA

Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3304B NA