Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3406

Silniki urządzeń sprężających gaz G3406

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
325 bhp
242 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1800 obr./min.
1800 obr./min.
Normy emisji
Znamionowa emisja 2% O2: tylko eksport
Znamionowa emisja 2% O2: tylko eksport

Podsumowanie

Wytrzymały i trwały, zbudowany na będącej standardem branżowym platformie G3400 silnik gwarantuje długi czas pracy bez przestojów i niskie koszty eksploatacji. Silniki G3406 mogą być używane w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z ciągłym sprężaniem gazu, ponieważ zapewniają brak niezaplanowanych przerw w działaniu. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3406 należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3406. Wartości znamionowe, 160–242 bkW (215–325 bhp) przy 1800 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w regulację składu mieszanki powietrzno-paliwowej oraz układ oczyszczania spalin, a także są zapewnione w wersjach na rynki bez obowiązujących norm emisji.

Dane techniczne produktu G3406

Maksymalna moc znamionowa 325 bhp 242 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min. 1800 obr./min.
Normy emisji Znamionowa emisja 2% O2: tylko eksport Znamionowa emisja 2% O2: tylko eksport
Minimalna moc znamionowa 215 bhp 160 bkW
Stopień sprężania 9.4:1 9.4:1
Ssanie Wersja wolnossąca (NA) lub wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA) lub wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA)
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 1 SAE nr 1
Zęby koła zamachowego 113 113
Długość 76 in 1934 mm
Pojemność skokowa 893 in³ 14.6 l
Częstotliwość wymiany oleju 750 h 750 h
Szerokość 50 in 1270 mm
Zapłon, zabezpieczenie Altronic III Altronic III
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Wysokość 56 in 1433 mm
Masa na sucho 3000 lb 1362 kg
Układ chłodzenia 10 gal (US) 37.9 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 20 gal (US) 75.7 l

G3406 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza – o dużej wytrzymałości
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania

  • Regulator – mechaniczny Woodward PSG
  • Blokowanie regulatora – wymuszone sterowanie

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Koło zamachowe SAE nr 1
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • Układ zapłonowy Altronic III

Wskaźniki i przyrządy

  • Licznik serwisowy

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Dodatkowy zbiornik oleju
  • Miska olejowa – pełny zbiornik
  • Wlew oleju w pokrywie zaworów, prętowy wskaźnik poziomu – prawa strona

Mocowania

  • Wsporniki silnika

Układ ochronny

  • Wyłączniki

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koła pasowe napędu
  • Ucha do podnoszenia

G3406 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr wstępny

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Wymiana alternatorów f/u/w c z odcięciami użytkownika
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem
  • Mocowanie elementów sterowania

Układ sterowania

  • Regulator PSG Woodward

Układ chłodzenia

  • Chłodnice
  • Wentylator dmuchawy zabezpieczony przed iskrzeniem
  • Wentylatory dmuchawy do chłodnic użytkownika
  • Napędy wentylatorów do chłodnic użytkownika
  • Układ ATAAC
  • Chłodnica końcowa
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymienniki ciepła

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanko
  • Kołnierz
  • Rura
  • Kapturek przeciwdeszczowy
  • Tłumik

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa
  • Zawór gazu ziemnego i zestawy dysz

Układ zapłonowy

  • Osłonięty układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów elektrycznych

Wskaźniki i przyrządy

  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Układ smarowania

  • Demontowalny dodatkowy zbiornik oleju
  • Olej smarny

Mocowania

  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Zamknięte sprzęgło i wspornik sprzęgła
  • Przedni wał krótki i wał krótki koła zamachowego

Układ ochronny

  • Zawory gazowe

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Sterowanie rozruchem elektryczno-pneumatycznym
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Rozrusznik elektryczny – pojedynczy 12 i 24V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów, przewody i szafka

Ogólne

  • Osłona tłumika

Zobacz, jak G3406 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3406

Silniki do urządzeń sprężających gaz – silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3406