Przy zastosowaniu katalizatora utleniającego spełnia wymogi norm emisji U.S. EPA NSPS z lat 2010/11 dotyczące maszyn stacjonarnych z zapłonem iskrowym
Silniki zasilane ubogą mieszanką pracują przy dużym nadmiarze powietrza przy spalaniu. Nadmiarowe powietrze pochłania ciepło podczas spalania, obniżając temperaturę i ciśnienie w procesie spalania oraz znacznie obniżając emisję tlenków azotu. Konstrukcja przystosowana do zasilania ubogą mieszanką charakteryzuje się też wydłużoną żywotnością elementów i zmniejszonym zużyciem paliwa
Zawiera zamontowane na silniku termostaty, przyłącza chłodnicy oleju sprężarkowego, płaszcz wodny i przyłącza nagrzewnicy oleju.
Układ sterujący pracą silnika ADEM4 to pełny system sterujący, w którym zintegrowano funkcje regulacji prędkości obrotowej, regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz sterowania zapłonem/wykrywania spalania stukowego. Układ ADEM4 ma udoskonalone: interfejs użytkownika, układ wyświetlacza, funkcje sterowania wyłączaniem i funkcje diagnostyczne.
GERP to aplikacja internetowa dostarczająca informacje o wydajności instalacji z silnikami Cat® zasilanymi gazem ziemnym i przeznaczonymi do urządzeń sprężających gaz. Aplikacja GERP umożliwia uzyskanie danych silnika dla danej instalacji, którą opisują parametry takie, jak: wysokość nad poziomem morza, temperatura otoczenia, paliwo, odprowadzanie ciepła przez ciecz chłodzącą silnik, wydajność, rysunki instalacyjne, dane techniczne i krzywe charakterystyki pomp.
https://gerp.cat.com
– Ponad 2200 placówek dealerów – Technicy dealera przeszkoleni w zakładach Cat zapewniają kompleksową obsługę serwisową silników Cat dla przemysłu naftowego w ramach gwarancji na części i robociznę – Opcjonalne umowy na obsługę techniczną w celu zapobiegania usterkom•O•S
SM umożliwia porównanie próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami wyznaczonymi przez firmę Caterpillar, pozwalając określić: – Stan wewnętrznych elementów silnika – Obecność niepożądanych płynów – Obecność produktów ubocznych spalania – Częstotliwość wymiany oleju dla konkretnego obszaru
Ponad 60 lat produkcji silników zasilanych gazem ziemnym Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów – Odlewane bloki cylindrów, głowice, tuleje cylindrowe i obudowy koła zamachowego – Najważniejsze podzespoły maszyny – Montaż kompletnego silnika
Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.cat.com/oilandgas