– Zwiększona niezawodność i trwałość – Możliwość spalania wielu różnych paliw gazowych – Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość i obniża koszty posiadania i eksploatacji – Szeroki zakres szybkości roboczych
Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.
W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności wszystkie silniki są testowane pod pełnym obciążeniem
GERP to aplikacja internetowa dostarczająca informacje o wydajności instalacji z silnikami Cat® zasilanymi gazem ziemnym i przeznaczonymi do urządzeń sprężających gaz. Aplikacja GERP umożliwia uzyskanie danych silnika dla danej instalacji, którą opisują parametry takie, jak: wysokość nad poziomem morza, temperatura otoczenia, paliwo, odprowadzanie ciepła przez ciecz chłodzącą silnik, wydajność, rysunki instalacyjne, dane techniczne i krzywe charakterystyki pomp.
Ponad 2200 placówek dealerów – Technicy dealera przeszkoleni w zakładach Cat zapewniają kompleksową obsługę silników dla przemysłu naftowego – Gwarancja firmy Cat na części i robociznę – Opcjonalne umowy na obsługę techniczną w celu zapobiegania usterkom – Program S•O•SSM umożliwia porównanie próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami wyznaczonymi przez firmę Caterpillar, pozwalając określić: – Stan wewnętrznych elementów silnika – Obecność niepożądanych płynów – Obecność produktów ubocznych spalania – Częstotliwość wymiany oleju dla konkretnego obszaru
Ponad 60 lat produkcji silników zasilanych gazem ziemnym Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów. – Odlewane bloki cylindrów, głowice, tuleje cylindrowe i obudowy koła zamachowego – Najważniejsze elementy maszyny – Montaż kompletnego silnika
Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.cat.com/oilandgas.