Silniki urządzeń sprężających gaz G3608

Silniki urządzeń sprężających gaz G3608 A4

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2750 bhp
2051 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1000 obr./min
1000 obr./min
Normy emisji
Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.
Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.

Podsumowanie

Oferta silników G3600 ADEM™4 obejmuje szeroki wybór mocy dostosowanych do różnych zastosowań związanych ze sprężaniem gazu. Silniki G3600 ADEM™4 zapewniają najdłuższy czas dostępności w branży oraz wyróżniają się długim okresem między remontami. Operatorzy używający silników G3600 ADEM™4 we flocie doceniają praktyczny brak nieplanowanych przestojów, moc odpowiednią do danego zastosowania, najniższe koszty eksploatacji oraz zgodność z normami emisji. Idealne zastosowania silników G3600 ADEM™4 to między innymi scentralizowane stacje gromadzenia gazu, a także przetwarzanie, przesyłanie i magazynowanie gazu. Silnik gazowy Cat G3608 ADEM™4 Gen 1 o standardowych parametrach znamionowych: 1864 bkW (2500 bhp) przy 1000 obr./min i silnik gazowy Cat G3608 ADEM™4 Gen 2 o parametrach znamionowych: moc standardowa – 1864 bkW (2500 bhp) przy 1000 obr./min i moc zwiększona – 2051 bkW (2750 bhp) przy 1000 obr./min. Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy.

Dane techniczne produktu G3608 A4

Maksymalna moc znamionowa 2750 bhp 2051 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1000 obr./min 1000 obr./min
Normy emisji Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz. Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.
Minimalna moc znamionowa 2500 bhp 1864 bkW
Stopień sprężania Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
Długość 199.62 in 5070.3 mm
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Szerokość 2188.8 mm 86.17 in
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Pojemność skokowa 10350 in³ 169.6 l
Wysokość 116.18 in 2951 mm
Zęby koła zamachowego 255 255
Częstotliwość wymiany oleju 5000 godzin 5000 godzin
Zapłon, zabezpieczenie ADEM™4 ADEM™4
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Średnica cylindra 11.8 in 300 mm
Masa na sucho 46500 lb 21092 kg
Układ chłodzenia 140 gal (US) 530 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 241 gal (US) 912 l

G3608 A4 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Adapter na wlocie powietrza

Układ sterowania

  • ADEM 4

Układ chłodzenia

  • Kołnierz ANSI klasy 150 4 cale (podłączenie wylotu wody)
  • Kołnierz ANSI klasy 150 6 cali (podłączenie wlotu wody)
  • Pompa wodna napędzana silnikiem
  • Regulator wylotu płaszcza wodnego 88°C

Układ silnika

  • Wartości znamionowe silnika i wybór prędkości

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe z twardą osłoną termoizolacyjną. Standard SAE
  • Pionowy wylot wydechu

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Koło zamachowe zgodne ze standardem SAE

Układ paliwowy

  • Kołnierz ANSI klasy 150 2 cale (podłączenie klienta)
  • Filtr paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów

Ogólne

  • Farba

Wskaźniki i przyrządy

  • Podstawowy interfejs HMI silnika

Układ smarowania

  • Odpowietrzniki
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Pompa oleju napędzana silnikiem
  • Otwory spustowe oleju przedni i tylny
  • Filtr oleju
  • Miska olejowa
  • Przewód zasilający oleju
  • Pompa wstępnego smarowania
  • Chłodnica oleju z regulacją temperatury

Mocowania

  • Sześć stóp montażowych

System montażowy

  • Dwa ucha do podnoszenia

Wały odbioru mocy

  • Osłona tłumika drgań, wał krótki
  • Pojedynczy tłumik

Układ ochronny

  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Obracarka silnika

Układ telematyki

  • Technologia Cat Connect

G3608 A4 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza o dużej obciążalności – z filtrami wstępnymi

Układ sterowania

  • Opracowanie oprogramowania

Układ wydechowy

  • Przedłużenie rury wydechowej
  • Złącze Flex EXH
  • Kołnierze do spawania

Układ paliwowy

  • Złącza układu paliwowego

Ogólne

  • Naklejki w danym języku
  • Narzędzia serwisowe

Układ smarowania

  • Olej smarowy
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Sześć płyt montażowych

Układ telematyki

  • Komórka – radio satelitarne
  • Pośrednicząca wiązka przewodów
  • Adapter LAN
  • Wiązka przewodów elektrycznych Product Link

Zobacz, jak G3608 A4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki urządzeń sprężających gaz G3608

Silniki urządzeń sprężających gaz G3608

360 View