- Konstrukcja silnika oparta na sprawdzonej niezawodności i trwałości modelu G3500 - Możliwość spalania szerokiego spektrum paliw gazowych - Wytrzymała konstrukcja silnika wysokoprężnego wydłuża żywotność i obniża koszty posiadania i eksploatacji - Szeroki zakres szybkości roboczych przy niższych gęstościach powietrza w miejscu pracy (duże wysokości/wysokie temperatury otoczenia) - Wyższa gęstość mocy usprawnia zarządzanie flotą - Wysokiej jakości diagnostyka silnika - Sterowanie fazą rozrządu ze spalaniem stukowym w poszczególnych cylindrach
Po skonfigurowaniu z dostarczonym przez klienta układem regulacji składu mieszanki (paliwowo-powietrznej) i katalizatorem trójdrożnym silnik jest w stanie spełnić normy NSPS w strefach o pogorszonej jakości powietrza.
Układ sterujący pracą silnika ADEM A4 to pełny system sterujący, w którym zintegrowano funkcje regulacji prędkości obrotowej, regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz sterowania zapłonem/wykrywania spalania stukowego. Układ ADEM A4 ma udoskonalone: interfejs użytkownika, układ wyświetlacza, funkcje sterowania wyłączaniem i funkcje diagnostyczne.
Szeroka gama wyposażenia dodatkowego montowanego fabrycznie skraca czas przygotowywania.
W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności wszystkie silniki są testowane pod pełnym obciążeniem.
GERP to aplikacja internetowa dostarczająca informacje o wydajności instalacji z silnikami Cat® zasilanymi gazem ziemnym i przeznaczonymi do urządzeń sprężających gaz. Aplikacja GERP umożliwia uzyskanie danych silnika dla danej instalacji, którą opisują parametry takie, jak: wysokość nad poziomem morza, temperatura otoczenia, paliwo, odprowadzanie ciepła przez ciecz chłodzącą silnik, wydajność, rysunki instalacyjne, dane techniczne i krzywe charakterystyki pomp.
– Ponad 2200 placówek dealerów – Technicy dealera przeszkoleni w zakładach Cat zapewniają kompleksową obsługę silników Cat dla przemysłu naftowego – Gwarancja firmy Cat na części i robociznę – Opcjonalne umowy na obsługę techniczną w celu zapobiegania usterkom•O•SSM umożliwia porównanie próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami wyznaczonymi przez firmę Caterpillar, pozwalając określić: – Stan wewnętrznych elementów silnika – Obecność niepożądanych płynów – Obecność produktów ubocznych spalania – Częstotliwość wymiany oleju dla konkretnego obszaru
Ponad 60 lat doświadczenia w produkcji silników zasilanych gazem ziemnym. Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów. – Odlewane bloki cylindrów, głowice, tuleje cylindrowe, obudowy przednia i koła zamachowego – Najważniejsze podzespoły maszyny – Montaż kompletnego silnika
Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym i gazowym można znaleźć na stronie www.cat.com/oilandgas