Silnik do sprężania gazu G3508

Silniki urządzeń sprężających gaz G3508 LE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
670 bhp
500 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1400 obr./min.
1400 obr./min.
Normy emisji
Z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 2 g/BHP-h Nox
Z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 2 g/BHP-h Nox

Podsumowanie

Gama silników G3500 zapewnia uniwersalność, dostępność i niskie koszty eksploatacji użytkownikom urządzeń sprężających gaz. Dzięki zastosowaniu technologii ADEM A3 zapewniają najwyższą wydajność oraz bezpieczeństwo, redukując jednocześnie poziom emisji spalin. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3500 należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3508. Wartości znamionowe, 391–500 bkW (524–670 bhp) przy 1200–1400 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w regulację składu mieszanki powietrzno-paliwowej oraz układ oczyszczania spalin, a także są zapewnione w wersjach na rynki bez obowiązujących norm emisji.

Dane techniczne produktu G3508 LE

Maksymalna moc znamionowa 670 bhp 500 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1400 obr./min. 1400 obr./min.
Normy emisji Z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 2 g/BHP-h Nox Z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, 2 g/BHP-h Nox
Minimalna moc znamionowa 524 bhp 391 bkW
Pojemność skokowa 2105 in³ 34.5 l
Zapłon, zabezpieczenie ADEM™ A3 ADEM™ A3
Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej ADEM™ A3 ADEM™ A3
Długość 96 in 2440 mm
Szerokość 70 in 1768 mm
Wysokość 76 in 1907 mm
Masa na sucho 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa płaszcza wodnego – temperatura pełnego otwarcia 98°C (208°F)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego – napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej – napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca
  • Rdzeń chłodnicy końcowej przystosowany do wysokiego zasolenia powietrza
  • Termostaty i obudowa chłodnicy końcowej – temperatura pełnego otwarcia 35°C (95°F)
  • Chłodnica końcowa – woda nieuzdatniona, przystosowana do czyszczenia

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe – chłodzone wodą

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe SAE nr 00
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego
  • Zawór odcinający paliwa gazowego (24 V DC)

Wskaźniki i przyrządy

  • Panel układu Advisor
  • Pośrednicząca wiązka przewodów układu Advisor

Układ smarowania

  • Odpowietrzniki skrzyni korbowej – montowane u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Miska olejowa – płytka
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Mocowania

  • Szyny, mocowanie silnika

Wały odbioru mocy

  • Obudowa przednia, dwustronna
  • Przedni napęd dodatkowy, przedni dolny lewy

Układ ochronny

  • Elektroniczny układ wyłączania
  • Zawór odcinający dopływ gazu

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona

G3508 LE Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów

Układ chłodzenia

  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Zawory termostatyczne
  • Złącza
  • Zbiornik wyrównawczy i nadmiarowy
  • Wskaźnik poziomu wody

Certyfikaty europejskie

  • Certyfikaty Unii Europejskiej

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduły komunikacyjne klienta

Układ smarowania

  • Filtry oleju – podwójne
  • Otwór spustowy miski olejowej
  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy w zbiorniku
  • Olej smarny

Mocowania

  • Szyny
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Dodatkowy wał napędowy
  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Układ ochronny

  • Zawór gazu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ rozruchowy

  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Zestawy akumulatorów (24 V, suche)
  • Akcesoria do akumulatorów

Ogólne

  • Demontowanie osłony koła zamachowego
  • Silnik rozruchowy
  • Tłoki Premium 8:1

Zobacz, jak G3508 LE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Silnik do sprężania gazu G3508

Silnik do sprężania gazu G3508