– Osiąga współczynnik substytucji 70% zachowując wydajność i bezpieczeństwo pracy silnika wysokoprężnego – Układ regulacji w pętli zamkniętej umożliwia uzyskanie maksymalnej substytucji w najszerszym w branży zakresie obciążeń – Zachowuje moc i odporność na stany nieustalone, typowe dla agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym – Jest przystosowany do zasilania gazem o szerokim zakresie jakości i automatycznie dostosowuje się do zmian jakości paliwa – Panel sterowania EMCP 4.4 umożliwia uproszczone integrowanie z wiertnicą, zdalne monitorowanie i jest wyposażony w jednopunktowy interfejs silnika, generatora i funkcji dynamicznego mieszania gazu – Wykorzystuje osprzęt z linii produktowej G3516 przy zminimalizowaniu zmian w stosunku do podstawowego silnika wysokoprężnego – Okresy międzyobsługowe i między remontami takie same jak w dotychczasowych silnikach wysokoprężnych sprawdzonych podczas użytkowania na polach naftowych
– Największa na rynku gęstość mocy – Sprawdzona niezawodność i trwałość – Solidna konstrukcja silnika wysokoprężnego zwiększa trwałość oraz obniża koszty posiadania i eksploatacji – Długi okres między remontami potwierdzony podczas użytkowania na polach naftowych – Najważniejsze elementy silnika zaprojektowano z myślą o regeneracji i ponownym wykorzystaniu podczas remontu
Przycisk zatrzymania awaryjnego (E-stop) na tablicy przyrządów – Zawory odcięcia powietrza oraz nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu – Konfigurowalne funkcje alarmów i wyłączenia – Dodatkowe przekaźniki alarmowe do podłączania panelu dostarczonego przez klienta – Tłumiki płomieni
Panel sterowania EMCP 4.4 wykorzystuje standardowe protokoły komunikacyjne w celu łatwego zintegrowania ze sprzętem monitorującym wiertnicę, aby śledzić stan silnika i współczynnik substytucji – Możliwość pracy równoległej i podziału obciążenia – Regulatory zasilania olejem napędowym i gazem zintegrowane w pojedynczej jednostce sterującej – Jeden punkt do obsługiwania agregatu prądotwórczego i systemu dynamicznego mieszania gazu – System dynamicznego mieszania gazu aktywowany automatycznie po wykryciu zasilania gazem
Firma Caterpillar oferuje niestandardowe pakiety generatorów oraz wyposażenia mechanicznego do zastosowań w branży naftowej, które spełnią wszelkie Twoje wymagania. We współpracy z naszymi lokalnymi dealerami możesz specjalnie zaprojektować i dopasować silniki, generatory, elementy sterujące, chłodnice i przekładnie Cat w celu stworzenia unikalnych rozwiązań. Pakiety niestandardowe są dostępne na całym świecie i objęte roczną gwarancją po wdrożeniu do eksploatacji.
– Ponad 2200 placówek dealerów – Technicy dealera przeszkoleni w zakładach Cat zapewniają kompleksową obsługę serwisową produktów Cat dla przemysłu naftowego – Dostępność części, usługi serwisowe i gwarancja na całym świecie – Opcjonalne umowy na obsługę techniczną w celu zapobiegania usterkom – S•O•Program SSM umożliwia porównanie próbek oleju i cieczy chłodzącej z normami wyznaczonymi przez firmę Caterpillar, pozwalając określić:• Stan wewnętrznych elementów silnika• Obecność niepożądanych płynów• Obecność produktów ubocznych spalania• Częstotliwość wymiany oleju dla konkretnego obszaru
Technologie produkcji stosowane przez firmę Caterpillar zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów.
Wymagania dotyczące zasilania instalacji związanych z przemysłem naftowym można znaleźć na stronie www.cat.com/oilandgas.