G3512

Mobilne rozwiązania wykorzystujące paliwo gazowe G3512

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
EPA Tier 2 S.I. (USA) Maszyny mobilne nieprzeznaczone do poruszania się po drogach publicznych
EPA Tier 2 S.I. (USA) Maszyny mobilne nieprzeznaczone do poruszania się po drogach publicznych
Ssanie
Z turbosprężarką i 2-stopniową chłodnicą końcową
Z turbosprężarką i 2-stopniową chłodnicą końcową
Średnica cylindra
6.7 in
170 mm

Podsumowanie

Wydobycie gazu i ropy naftowej w odległych instalacjach pozbawionych zasilania stanowi poważne wyzwanie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest linia gazowych zespołów prądotwórczych firmy Caterpillar przeznaczonych dla przemysłu naftowego. Silniki zostały zaprojektowane do pracy z zachowaniem wszystkich parametrów przy zasilaniu bardzo tanim gazem pochodzącym prosto z wydobycia. Agregaty prądotwórcze umożliwiają użytkownikom znaczne obniżenie kosztów paliwa oraz uniknięcie wydatków i problemów logistycznych związanych z dostarczaniem oleju napędowego. Urządzenia te są dostosowane do pracy w trudnych warunkach na polu naftowym, a ich wytrzymała konstrukcja sprawdza się doskonale podczas załadunku, transportowania i rozładunku. Agregaty prądotwórcze Cat są objęte wsparciem ogólnoświatowej sieci dealerów Cat, gotowych wspomagać klienta pomocą techniczną, usługami, częściami i obsługą gwarancyjną. Moc: 1095 bkW (1468 bhp) przy 1800 obr./min.

Dane techniczne produktu G3512

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa EPA Tier 2 S.I. (USA) Maszyny mobilne nieprzeznaczone do poruszania się po drogach publicznych EPA Tier 2 S.I. (USA) Maszyny mobilne nieprzeznaczone do poruszania się po drogach publicznych
Ssanie Z turbosprężarką i 2-stopniową chłodnicą końcową Z turbosprężarką i 2-stopniową chłodnicą końcową
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 7.5 in 190 mm
Pojemność skokowa 3173 in³ 52 l
Sterowanie i zabezpieczenie silnika Elektroniczny (ADEM 4) Elektroniczny (ADEM 4)
Sterowanie zespołem prądotwórczym Panele sterowania EMCP 4.4 Panele sterowania EMCP 4.4
Częstotliwość – prędkość obrotowa 60 Hz 60 Hz
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Długość 196 in 4979.3 mm
Szerokość 84.8 in 2154.4 mm
Wysokość 89.6 in 2277.1 mm

G3512 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ odczyszczania powietrza, o średniej obciążalności, ze wskaźnikiem serwisowym i czujnikami różnicy ciśnień na filtrze

Układ chłodzenia

  • Wylot płaszcza wodnego – złącze kołnierzowe z prawej strony
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Zasilanie gazem o ciśnieniu 10-35 kPag

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduł EMCP 4.4
  • ADEM™4

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Pompa wstępnego smarowania
  • Prosty filtr oleju
  • Standardowa miska olejowa

G3512 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtry wstępne

Alternator

  • Alternator ładujący 24 V, 35 A

Złącza

  • Złącze kołnierzowe płaszcza wodnego z lewej strony

Układ wydechowy

  • Spawany kołnierz wydechu

Układ paliwowy

  • Układ gazowy

Układ smarowania

  • Elektryczne smarowanie wstępne
  • Układ wstępnego smarowania napędzany pneumatycznie
  • Regulator poziomu oleju
  • Otwory spustowe oleju

Układ rozruchowy

  • Zespół obracarki
  • Rozrusznik pneumatyczny z prawej strony

Zobacz, jak G3512 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

G3512

G3512