Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3516 LE

Silniki urządzeń sprężających gaz G3516 NA

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
1340 bhp
1000 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1400 obr./min.
1400 obr./min.
Normy emisji
Tylko na eksport z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, nastawa 0,5% O2
Tylko na eksport z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, nastawa 0,5% O2

Podsumowanie

Gama silników G3500 zapewnia uniwersalność, dostępność i niskie koszty eksploatacji użytkownikom urządzeń sprężających gaz. Dzięki zastosowaniu technologii ADEM A3 zapewniają najwyższą wydajność oraz bezpieczeństwo, redukując jednocześnie poziom emisji spalin. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3500 należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy CAT G3516. Wartości znamionowe, 492–1000 bkW (660–1340 bhp) przy 1200–1400 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez użytkownika w regulację składu mieszanki powietrzno-paliwowej oraz układ oczyszczania spalin.

Dane techniczne produktu G3516 NA

Maksymalna moc znamionowa 1340 bhp 1000 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1400 obr./min. 1400 obr./min.
Normy emisji Tylko na eksport z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, nastawa 0,5% O2 Tylko na eksport z układem oczyszczania spalin zamontowanym przez klienta, nastawa 0,5% O2
Minimalna moc znamionowa 660 bhp 492 bkW
Pojemność skokowa 4210 in³ 69 l

G3516 NA Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza pracujący w sposób przerywany ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania

  • A3 ECU
  • Regulacja składu mieszanki powietrzno-paliwowej

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej przystosowany do wysokiego zasolenia powietrza
  • Termostaty i obudowa chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe SAE nr 00
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • A3 ECU

Wskaźniki i przyrządy

  • Wyświetlacz układu Advisor PL1000

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Obejściowy filtr oleju
  • Miska olejowa – płytka
  • Zawór do pobierania próbek oleju
  • Akumulator oleju turbosprężarki

Mocowania

  • Szyny i elementy montażowe silnika – 254 mm (10 cali)

Układ ochronny

  • Elektroniczny układ wyłączania
  • Zawór odcinający dopływ gazu

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań i osłona – podwójna 484 mm (23 cale)

G3516 NA Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Filtr wstępny

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory

Układ chłodzenia

  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Zawór termostatyczny
  • Przełącznik temperatury
  • Złącza
  • Zbiornik wyrównawczy i nadmiarowy
  • Wskaźnik poziomu wody

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierz
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Kapturek przeciwdeszczowy
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Konwersja do zasilania gazem pod niskim ciśnieniem
  • Zawór propanu i zestawy dysz
  • Filtr paliwa

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduły komunikacyjne PL1000

Układ smarowania

  • Demontowanie obejściowego filtra oleju i akcesoria do miski olejowej
  • Pompa w zbiorniku chłodziwa
  • Pompa wstępnego smarowania
  • Ręczna pompa smarowania wstępnego
  • Olej smarny

Mocowania

  • Szyny
  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Przednie napędy akcesoriów
  • Dodatkowe wały napędowe i koła pasowe
  • Przedni wał krótki
  • Koła pasowe

Układ ochronny

  • Zawory przeciwwybuchowe, wiązka przewodów elektrycznych do skrzynki kontroli stanu

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Elektryczne sterowanie rozrusznikiem pneumatycznym
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów (24 V, suche), przewody i szafka

Ogólne

  • Inercyjne koło zamachowe
  • Demontowanie osłony
  • Silnik rozruchowy
  • Tłoki Premium 8:1
  • Głowice cylindrów klasy Premium

Zobacz, jak G3516 NA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3516 LE

Silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3516 LE