Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3408C

Silniki urządzeń sprężających gaz G3408C

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
425 bhp
317 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1800 obr./min.
1800 obr./min.
Normy emisji
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta
Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta

Podsumowanie

Wytrzymały i trwały, zbudowany na będącej standardem branżowym platformie G3400 silnik gwarantuje długi czas pracy bez przestojów i niskie koszty eksploatacji. Silniki G3408C mogą być używane w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z ciągłym sprężaniem gazu, ponieważ zapewniają brak niezaplanowanych przerw w działaniu. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3408C należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3408C. Wartości znamionowe, 317 bkW (425 bhp) przy 1800 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu użytkownika w układ oczyszczania spalin, a także są zapewnione w wersjach na rynki bez obowiązujących norm emisji.

Dane techniczne produktu G3408C

Maksymalna moc znamionowa 425 bhp 317 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min. 1800 obr./min.
Normy emisji Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy z układem oczyszczania spalin SCR zamontowanym przez klienta
Minimalna moc znamionowa 425 bhp 317 bkW
Stopień sprężania 8.5:1 8.5:1
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 0 SAE nr 0
Zęby koła zamachowego 136 136
Długość 69.1 in 1756 mm
Częstotliwość wymiany oleju 750 h 750 h
Szerokość 61.5 in 1563 mm
Zapłon, zabezpieczenie Cat EIS Cat EIS
Skok tłoka 6 in 152 mm
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Wysokość 69.2 in 1758 mm
Pojemność skokowa 1099 in³ 18 l
Masa na sucho 2041 lb 4500 kg
Układ chłodzenia 14.5 gal (US) 54.9 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 39 gal (US) 147.63 l

G3408C Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – jeden wkład ze wskaźnikiem serwisowym

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny
  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego
  • Pompa wodna chłodnicy końcowej
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe chłodzone wodą
  • Suche kolanko układu wydechowego

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Koło zamachowe SAE nr 0
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 0
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazu (wymagane ciśnienie gazu od 1,5 do 5 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie Cat (EIS) z wykrywaniem spalania stukowego

Wskaźniki i przyrządy

  • Licznik serwisowy

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej – montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju – prawa strona
  • Głęboka miska olejowa
  • Wlew oleju po prawej stronie w pokrywie zaworu oraz prętowy wskaźnik poziomu po prawej stronie

Mocowania

  • Wsporniki silnika

Układ ochronny

  • Sterowanie z wykrywaniem spalania stukowego
  • Wyłączenie

Ogólne

  • Malowanie – kolor żółty „Cat yellow”
  • Tłumik drgań wału korbowego i koła pasowe
  • Ucha do podnoszenia
  • Pokrywy rewizyjne bloku cylindrów

G3408C Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Dwustopniowy układ oczyszczania powietrza
  • Adapter wlotu powietrza
  • Filtr wstępny
  • Osłona przeciwdeszczowa filtra powietrza

Układ ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternatory
  • Amperomierz
  • Amperomierz z okablowaniem
  • Mocowanie elementów sterowania

Układ chłodzenia

  • Chłodnice
  • Wentylator dmuchawy i napędy wentylatorów do chłodnic użytkownika
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Wymienniki ciepła

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Kapturki przeciwdeszczowe
  • Tłumiki
  • Kolektor wylotowy – otwory oprzyrządowania przy każdym króćcu

Układ paliwowy

  • Podwójny regulator gazu
  • Zestawy gaźnika
  • Filtr paliwa

Układ zapłonowy

  • Układ zapłonowy CSA
  • Wiązka przewodów elektrycznych masy układu zapłonowego
  • Źródło zasilania

Wskaźniki i przyrządy

  • Moduł alarmowy
  • Wskaźniki i tablica przyrządów

Mocowania

  • Tłumiki drgań

Wały odbioru mocy

  • Dodatkowe koła napędowe pasowe
  • Zamknięte sprzęgło i wspornik sprzęgła
  • Przedni wał krótki
  • Wał krótki koła zamachowego
  • Demontowanie koła pasowego

Układ ochronny

  • Zawory gazowe
  • Pośrednicząca wiązka przewodów elektrycznych skrzynki kontroli stanu

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Sterowanie rozruchem elektrycznym
  • Rozruszniki elektryczne – pojedyncze, 24 V
  • Środki wspomagania rozruchu
  • Zestawy akumulatorów – (24 V, suche), przewody i szafka

Ogólne

  • Lakier specjalny

Zobacz, jak G3408C wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3408C

Silniki do urządzeń sprężających gaz – niskoemisjyjny silnik gazowy dla przemysłu naftowego G3408C